• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SNSS-M6-FT

六角穴付きボルト(全ねじ)

Socket Head Cap Screw / Full Thread

形状図

SNSS-FT六角穴付きボルト(全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
6
L
すべて
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSS-M6-35-FT 6 35 10 6 5 1 9.9 70 CAD カート -
SNSS-M6-40-FT 6 40 10 6 5 1 11 70 CAD カート -
SNSS-M6-45-FT 6 45 10 6 5 1 12 90 CAD カート -
SNSS-M6-50-FT 6 50 10 6 5 1 13 90 CAD カート -
SNSS-M6-55-FT 6 55 10 6 5 1 14 140 CAD カート -
SNSS-M6-60-FT 6 60 10 6 5 1 15 170 CAD カート -
SNSS-M6-65-FT 6 65 10 6 5 1 17 220 CAD カート -
SNSS-M6-70-FT 6 70 10 6 5 1 18 250 CAD カート -
SNSS-M6-75-FT 6 75 10 6 5 1 19 310 CAD カート -
SNSS-M6-80-FT 6 80 10 6 5 1 20 410 CAD カート -
SNSS-M6-85-FT 6 85 10 6 5 1 21 480 CAD カート -
SNSS-M6-90-FT 6 90 10 6 5 1 22 540 CAD カート -
SNSS-M6-100-FT 6 100 10 6 5 1 24 670 CAD カート -
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
SNSS-FT
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

長いねじが必要な機器・装置

特長

  • 全ねじタイプの六角穴付きボルト。

関連商品

SSHS-FT低頭ボルト(六角穴付き低頭ボルト全ねじ)
SSHS-FT

SNSS-FT六角穴付きボルト(全ねじ)

SPE-FT樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)
SPE-FT

SNSS-FT六角穴付きボルト(全ねじ)