• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SSC-SRBS

ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

Hexalobular Socket Button Head Captive Screw with Pin

  • いたずら防止

形状図

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M L Lm D1 L1 dc 適用レンチ ヘクサロ
ビュラ穴の
番号 No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSC-SRBS-M3-8 3 8 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 10 1 0.57 230 CAD カート -
SSC-SRBS-M3-10 3 10 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 10 1 0.65 230 CAD カート -
SSC-SRBS-M3-12 3 12 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 10 1 0.73 230 CAD カート -
SSC-SRBS-M3-16 3 16 4 5.7 1.65 2.2 SRX-10 10 1 0.93 230 CAD カート -
SSC-SRBS-M4-10 4 10 5 7.6 2.2 3 SRX-20 20 1 1.4 200 CAD カート -
SSC-SRBS-M4-12 4 12 5 7.6 2.2 3 SRX-20 20 1 1.5 200 CAD カート -
SSC-SRBS-M4-16 4 16 5 7.6 2.2 3 SRX-20 20 1 1.8 200 CAD カート -
SSC-SRBS-M4-20 4 20 5 7.6 2.2 3 SRX-20 20 1 2.2 200 CAD カート -
SSC-SRBS-M5-12 5 12 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 25 1 2.3 210 CAD カート -
SSC-SRBS-M5-16 5 16 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 25 1 2.8 210 CAD カート -
SSC-SRBS-M5-20 5 20 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 25 1 3.3 220 CAD カート -
SSC-SRBS-M5-25 5 25 6 9.5 2.75 3.9 SRX-25 25 1 4.1 220 CAD カート -
SSC-SRBS-M6-12 6 12 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 30 1 3.6 220 CAD カート -
SSC-SRBS-M6-16 6 16 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 30 1 4.3 220 CAD カート -
SSC-SRBS-M6-20 6 20 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 30 1 5.1 220 CAD カート -
SSC-SRBS-M6-25 6 25 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 30 1 6.1 230 CAD カート -
SSC-SRBS-M6-30 6 30 8 10.5 3.3 4.5 SRX-30 30 1 6.9 230 CAD カート -
SSC-SRBS-M8-16 8 16 10 14 4.4 6.3 SRX-40 40 1 9.1 270 CAD カート -
SSC-SRBS-M8-20 8 20 10 14 4.4 6.3 SRX-40 40 1 10 280 CAD カート -
SSC-SRBS-M8-25 8 25 10 14 4.4 6.3 SRX-40 40 1 12 300 CAD カート -
SSC-SRBS-M8-30 8 30 10 14 4.4 6.3 SRX-40 40 1 14 300 CAD カート -
SSC-SRBS-M8-40 8 40 10 14 4.4 6.3 SRX-40 40 1 18 310 CAD カート -
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
SSC-SRBS
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50相当

用途

保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • いたずら防止ねじタイプ。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
  • 取りつけ・取りはずしには専用工具SRXSRBSをご使用ください。
  • 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)


使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSC-SRBSのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSC-SRBSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSC-SRBSがカバーから抜け落ちることはありません。

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用工具SRXをご使用ください。
SRX

SSC-SRBSヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)