• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SCAP-PT

カバーキャップ(PTFE:テフロン)

Cover Cap / PTFE:Teflon

  • クリーン
  • 耐薬品

形状図

SCAP-PTカバーキャップ(PTFE:テフロン)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5×0.5
6×0.75
8×0.75
10×0.75
12×1
16×1

単位 : mm

品番 M H D1 h B tB 推奨締め
つけトルク
(N・m)
適用カバー
キャップ用
ボルト
SNCPS
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SCAP-3-PT 5×0.5 6 9 2 7 3 0.04 SNCPS-M3 1 0.65 1,160 CAD カート -
SCAP-4-PT 6×0.75 8 10 2.8 8 3 0.08 SNCPS-M4 1 1.1 1,220 CAD カート -
SCAP-5-PT 8×0.75 9 12 3.5 9 3 0.2 SNCPS-M5 1 1.6 1,310 CAD カート -
SCAP-6-PT 10×0.75 10 14 4 11 4 0.35 SNCPS-M6 1 2.3 1,370 CAD カート -
SCAP-8-PT 12×1 11 16 5 13 4 0.45 SNCPS-M8 1 3.1 1,460 CAD カート -
SCAP-10-PT 16×1 12 20 6 17 4 0.6 SNCPS-M10 1 4.8 1,670 CAD カート -
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
SCAP-PT
カバーキャップ
本体 PTFE
(四ふっ化エチレン:テフロン*1

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。


用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • カバーキャップSCAP-PTとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
  • PTFE(テフロン)製のカバーが薬品によるボルト頭部の腐蝕を防止します。
  • PTFEは耐薬品性にすぐれたプラスティックで、PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • PTFEの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性
  • ねじ締結部はステンレス製のため、PTFEのねじより高い締めつけ力が得られます。
  • 推奨締めつけトルクで締めつけることにより、カバーキャップの座面が取りつけ面に密着しシール効果を発揮します。0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。
  • ハステロイ*1・PEEKなど、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。

*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。


使用上の注意

耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

使用方法

カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAP-PTSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。SCAP-PTの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。

SCAP-PTカバーキャップ(PTFE:テフロン)


関連商品

真空チャンバー内での使用に適したアルミ合金のカバーキャップSCAP-ALがあります。
SCAP-ALSCAP-CESNCPS

SCAP-PTカバーキャップ(PTFE:テフロン)

真空チャンバー内での使用に適したセラミック製のカバーキャップSCAP-CEがあります。
SCAP-ALSCAP-CESNCPS

SCAP-PTカバーキャップ(PTFE:テフロン)