• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SHNT-F

チタン六角ナット

Titanium Hexagon Nut

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SHNT-Fチタン六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M B T t1 D 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SHNT-M3-F 3 5.5 3.7 0.8 8 1 0.4 200 CAD カート -
SHNT-M4-F 4 7 4.2 0.8 10 1 0.72 200 CAD カート -
SHNT-M5-F 5 8 5.5 1.1 12 1 1.3 270 CAD カート -
SHNT-M6-F 6 10 6 1.5 14 1 1.9 350 CAD カート -
SHNT-M8-F 8 12 7.5 1.5 17 1 3.3 480 CAD カート -
SHNT-M10-F 10 14 9 1.8 19 1 4.8 890 CAD カート -
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
SHNT-F
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

物性

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
比重 4.51 4.51
融点(℃) 1668 1668
縦弾性係数(GPa) 106 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。