• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SNCPS

カバーキャップ用ボルト

Socket Head Cap Screw for Cover Cap

  • 真空
  • クリーン

形状図

SNCPSカバーキャップ用ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M L M1 L1 B t L2 適用カバーキャップ
SCAP
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNCPS-M3-6 3 6 M5×0.5 2 2 1.5 全ねじ SCAP-3 1 0.53 270 CAD カート -
SNCPS-M3-8 3 8 M5×0.5 2 2 1.5 全ねじ SCAP-3 1 0.62 280 CAD カート -
SNCPS-M3-10 3 10 M5×0.5 2 2 1.5 全ねじ SCAP-3 1 0.7 280 CAD カート -
SNCPS-M3-12 3 12 M5×0.5 2 2 1.5 全ねじ SCAP-3 1 0.78 290 CAD カート -
SNCPS-M4-8 4 8 M6×0.75 2.8 2.5 2.3 全ねじ SCAP-4 1 1.3 290 CAD カート -
SNCPS-M4-10 4 10 M6×0.75 2.8 2.5 2.3 全ねじ SCAP-4 1 1.4 290 CAD カート -
SNCPS-M4-12 4 12 M6×0.75 2.8 2.5 2.3 全ねじ SCAP-4 1 1.6 290 CAD カート -
SNCPS-M4-16 4 16 M6×0.75 2.8 2.5 2.3 全ねじ SCAP-4 1 1.9 300 CAD カート -
SNCPS-M5-10 5 10 M8×0.75 3.5 3 2.7 全ねじ SCAP-5 1 2 300 CAD カート -
SNCPS-M5-12 5 12 M8×0.75 3.5 3 2.7 全ねじ SCAP-5 1 2.3 290 CAD カート -
SNCPS-M5-16 5 16 M8×0.75 3.5 3 2.7 全ねじ SCAP-5 1 2.8 290 CAD カート -
SNCPS-M5-20 5 20 M8×0.75 3.5 3 2.7 全ねじ SCAP-5 1 3.3 300 CAD カート -
SNCPS-M6-12 6 12 M10×0.75 4 4 3 全ねじ SCAP-6 1 3.8 320 CAD カート -
SNCPS-M6-16 6 16 M10×0.75 4 4 3 全ねじ SCAP-6 1 4.5 320 CAD カート -
SNCPS-M6-20 6 20 M10×0.75 4 4 3 全ねじ SCAP-6 1 5.3 330 CAD カート -
SNCPS-M6-25 6 25 M10×0.75 4 4 3 全ねじ SCAP-6 1 6.4 340 CAD カート -
SNCPS-M8-16 8 16 M12×1 5 5 3.8 全ねじ SCAP-8 1 9 380 CAD カート -
SNCPS-M8-20 8 20 M12×1 5 5 3.8 全ねじ SCAP-8 1 10 390 CAD カート -
SNCPS-M8-25 8 25 M12×1 5 5 3.8 全ねじ SCAP-8 1 12 410 CAD カート -
SNCPS-M8-30 8 30 M12×1 5 5 3.8 全ねじ SCAP-8 1 14 420 CAD カート -
SNCPS-M8-35 8 35 M12×1 5 5 3.8 22 SCAP-8 1 16 430 CAD カート -
SNCPS-M10-20 10 20 M16×1 6 6 4.5 全ねじ SCAP-10 1 17 410 CAD カート -
SNCPS-M10-25 10 25 M16×1 6 6 4.5 全ねじ SCAP-10 1 19 420 CAD カート -
SNCPS-M10-30 10 30 M16×1 6 6 4.5 全ねじ SCAP-10 1 22 430 CAD カート -
SNCPS-M10-35 10 35 M16×1 6 6 4.5 全ねじ SCAP-10 1 24 460 CAD カート -
SNCPS-M10-40 10 40 M16×1 6 6 4.5 26 SCAP-10 1 27 650 CAD カート -
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
SNCPS
カバーキャップ用ボルト
本体 SUSXM7
(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

成膜装置/エッチング装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
  • 真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止します。
  • SCAPはアルミ合金製とセラミック製を標準化。
    SCAP-AL----アルミ合金製
    SCAP-CE----セラミック製
  • ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が得られます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • インコネル*1・ハステロイ*1など、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。

*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。


使用上の注意

耐蝕性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

使用方法

カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAPSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。
SCAPの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。

SNCPSカバーキャップ用ボルト


関連商品

耐薬品にすぐれたPTFE(テフロン)製のカバーキャップSCAP-PTがあります。
SCAP-PTSNCPS

SNCPSカバーキャップ用ボルト