• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SNST

チタン六角穴付きボルト

Titanium Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SNSTチタン六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B L2 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNST-M3-5 3 5 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.38 500 CAD カート -
SNST-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.4 350 CAD カート -
SNST-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.45 380 CAD カート -
SNST-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.5 380 CAD カート -
SNST-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.54 390 CAD カート -
SNST-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.66 470 CAD カート -
SNST-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 全ねじ 3210 1 0.77 430 CAD カート -
SNST-M4-8 4 8 7 4 3 全ねじ 5610 1 0.94 410 CAD カート -
SNST-M4-10 4 10 7 4 3 全ねじ 5610 1 1 400 CAD カート -
SNST-M4-12 4 12 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.1 420 CAD カート -
SNST-M4-16 4 16 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.3 510 CAD カート -
SNST-M4-20 4 20 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.5 510 CAD カート -
SNST-M4-25 4 25 7 4 3 全ねじ 5610 1 1.8 570 CAD カート -
SNST-M4-30 4 30 7 4 3 20 5610 1 2.1 780 CAD カート -
SNST-M5-10 5 10 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 1.5 450 CAD カート -
SNST-M5-12 5 12 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 1.7 470 CAD カート -
SNST-M5-16 5 16 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 2 550 CAD カート -
SNST-M5-20 5 20 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 2.3 570 CAD カート -
SNST-M5-25 5 25 8.5 5 4 全ねじ 9080 1 2.7 640 CAD カート -
SNST-M5-30 5 30 8.5 5 4 22 9080 1 3.1 790 CAD カート -
SNST-M5-35 5 35 8.5 5 4 22 9080 1 3.6 860 CAD カート -
SNST-M6-10 6 10 10 6 5 全ねじ 12800 1 2.7 580 CAD カート -
SNST-M6-12 6 12 10 6 5 全ねじ 12800 1 2.9 580 CAD カート -
SNST-M6-16 6 16 10 6 5 全ねじ 12800 1 3.3 620 CAD カート -
SNST-M6-20 6 20 10 6 5 全ねじ 12800 1 3.7 630 CAD カート -
SNST-M6-25 6 25 10 6 5 全ねじ 12800 1 4.3 690 CAD カート -
SNST-M6-30 6 30 10 6 5 全ねじ 12800 1 4.7 870 CAD カート -
SNST-M6-35 6 35 10 6 5 24 12800 1 5.6 970 CAD カート -
SNST-M6-40 6 40 10 6 5 24 12800 1 6.2 1,040 CAD カート -
SNST-M6-45 6 45 10 6 5 24 12800 1 6.9 1,140 CAD カート -
SNST-M6-50 6 50 10 6 5 24 12800 1 7.5 1,220 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNST
本体 TB340C(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。

SNSTチタン六角穴付きボルト


物性

TB340C(チタン2種)
比重 4.51
融点(℃) 1668
縦弾性係数(GPa) 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

TB340C(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 340-510
0.2%耐力(N/mm2 215以上
伸び(%) 23以上

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。