• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SPE-H(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Head Screw / Inch Thread

  • 耐薬品

形状図

SPE-H(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

♯ねじの呼び
すべて
1/4-20UNC
L
すべて
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
7/8"
1"
1-1/4"

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L B L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-1/4-20-3/8-H 1/4-20UNC 3/8 0.438 11/64 1648 1.87 10 0.84 3,790 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1/2-H 1/4-20UNC 1/2 0.438 11/64 1648 1.87 10 0.93 4,140 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-5/8-H 1/4-20UNC 5/8 0.438 11/64 1648 1.87 10 1 4,370 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-3/4-H 1/4-20UNC 3/4 0.438 11/64 1648 1.87 10 1.1 4,660 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-7/8-H 1/4-20UNC 7/8 0.438 11/64 1648 1.87 10 1.2 4,950 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1-H 1/4-20UNC 1 0.438 11/64 1648 1.87 10 1.3 5,100 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1 1/4-H 1/4-20UNC 1-1/4 0.438 11/64 1648 1.87 10 1.4 5,250 CAD カート カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
● M4は頭部にすりわりがつきます。
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
SPE-H(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

メートルねじタイプでPEEKの六角ボルトSPE-Hがあります。SPE-H

SPE-H(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-H(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)