• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SPE-HB

樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Post

  • 耐薬品

形状図

SPE-HB樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
18
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目) L B L1 L2 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M3-4-HB M3 4 6 6 6 5 0.14 1,250 CAD カート カート -
SPE-M3-5-HB M3 5 6 6 6 5 0.17 1,300 CAD カート カート -
SPE-M3-6-HB M3 6 6 6 6 5 0.2 1,340 CAD カート カート -
SPE-M3-8-HB M3 8 6 6 6 5 0.27 1,460 CAD カート カート -
SPE-M3-10-HB M3 10 6 6 6 5 0.34 1,540 CAD カート カート -
SPE-M3-12-HB M3 12 6 6 6 5 0.41 1,620 CAD カート カート -
SPE-M4-5-HB M4 5 7 8 8 5 0.22 1,460 CAD カート カート -
SPE-M4-6-HB M4 6 7 8 8 5 0.26 1,540 CAD カート カート -
SPE-M4-8-HB M4 8 7 8 8 5 0.35 1,660 CAD カート カート -
SPE-M4-10-HB M4 10 7 8 8 5 0.44 1,790 CAD カート カート -
SPE-M4-12-HB M4 12 7 8 8 5 0.53 1,940 CAD カート カート -
SPE-M4-15-HB M4 15 7 8 8 5 0.66 2,140 CAD カート カート -
SPE-M5-6-HB M5 6 8 10 10 5 0.32 1,620 CAD カート カート -
SPE-M5-8-HB M5 8 8 10 10 5 0.42 1,740 CAD カート カート -
SPE-M5-10-HB M5 10 8 10 10 5 0.53 1,910 CAD カート カート -
SPE-M5-12-HB M5 12 8 10 10 5 0.63 2,060 CAD カート カート -
SPE-M5-15-HB M5 15 8 10 10 5 0.79 2,310 CAD カート カート -
SPE-M5-18-HB M5 18 8 10 10 5 0.95 2,510 CAD カート カート -
SPE-M5-20-HB M5 20 8 10 10 5 1.1 2,670 CAD カート カート -
SPE-M6-15-HB M6 15 10 12 12 5 1.2 3,060 CAD カート カート -
SPE-M6-18-HB M6 18 10 12 12 5 1.4 3,390 CAD カート カート -
SPE-M6-20-HB M6 20 10 12 12 5 1.6 3,630 CAD カート カート -
SPE-M8-20-HB M8 20 13 16 16 5 2.6 4,850 CAD カート カート -
SPE-M8-25-HB M8 25 13 16 16 5 3.2 5,700 CAD カート カート -
SPE-M8-30-HB M8 30 13 16 16 5 3.9 6,540 CAD カート カート -
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
SPE-HB
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性