• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SPE-LC

樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)

Plastic Screw PEEK / Socket Head Cap Screw / Low Head

  • 耐薬品

形状図

SPE-LC樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M3-6-LC 3 6 5.5 2 2 370 0.15 10 0.09 590 CAD カート カート -
SPE-M3-8-LC 3 8 5.5 2 2 370 0.15 10 0.10 590 CAD カート カート -
SPE-M3-10-LC 3 10 5.5 2 2 370 0.15 10 0.12 620 CAD カート カート -
SPE-M3-12-LC 3 12 5.5 2 2 370 0.15 10 0.13 650 CAD カート カート -
SPE-M3-16-LC 3 16 5.5 2 2 370 0.15 10 0.16 960 CAD カート カート -
SPE-M3-20-LC 3 20 5.5 2 2 370 0.15 10 0.20 1,280 CAD カート カート -
SPE-M4-6-LC 4 6 7 2.8 2.5 730 0.54 10 0.19 850 CAD カート カート -
SPE-M4-8-LC 4 8 7 2.8 2.5 730 0.54 10 0.21 880 CAD カート カート -
SPE-M4-10-LC 4 10 7 2.8 2.5 730 0.54 10 0.24 910 CAD カート カート -
SPE-M4-12-LC 4 12 7 2.8 2.5 730 0.54 10 0.26 1,020 CAD カート カート -
SPE-M4-16-LC 4 16 7 2.8 2.5 730 0.54 10 0.31 1,220 CAD カート カート -
SPE-M4-20-LC 4 20 7 2.8 2.5 730 0.54 10 0.38 1,280 CAD カート カート -
SPE-M4-25-LC 4 25 7 2.8 2.5 730 0.54 10 0.46 1,770 CAD カート カート -
SPE-M5-6-LC 5 6 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.26 1,450 CAD カート カート -
SPE-M5-8-LC 5 8 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.30 1,450 CAD カート カート -
SPE-M5-10-LC 5 10 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.34 1,450 CAD カート カート -
SPE-M5-12-LC 5 12 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.38 1,760 CAD カート カート -
SPE-M5-16-LC 5 16 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.46 1,910 CAD カート カート -
SPE-M5-20-LC 5 20 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.56 2,220 CAD カート カート -
SPE-M5-25-LC 5 25 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.69 2,540 CAD カート カート -
SPE-M5-30-LC 5 30 8.5 3.5 3 1170 1.11 10 0.81 3,480 CAD カート カート -
SPE-M6-10-LC 6 10 10 4 4 1666 1.72 5 0.58 1,520 CAD カート カート -
SPE-M6-12-LC 6 12 10 4 4 1666 1.72 5 0.64 1,520 CAD カート カート -
SPE-M6-16-LC 6 16 10 4 4 1666 1.72 5 0.75 1,520 CAD カート カート -
SPE-M6-20-LC 6 20 10 4 4 1666 1.72 5 0.88 1,740 CAD カート カート -
SPE-M6-25-LC 6 25 10 4 4 1666 1.72 5 1.1 2,310 CAD カート カート -
SPE-M6-30-LC 6 30 10 4 4 1666 1.72 5 1.2 2,620 CAD カート カート -
SPE-M6-40-LC 6 40 10 4 4 1666 1.72 5 1.6 2,690 CAD カート カート -

●袋あたりの価格です。1本からご注文できます。
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
SPE-LC
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ

特長

  • 頭部高さの低い六角穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-LC樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付き低頭ボルト)