• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SPE-N

樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPE-N樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.6
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M2-N 2 4 1.6 20 0.02 840 CAD カート カート -
SPE-M2.6-N 2.6 5 2 20 0.038 840 CAD カート カート -
SPE-M3-N 3 5.5 2.4 20 0.057 700 CAD カート カート -
SPE-M4-N 4 7 3.2 20 0.13 940 CAD カート カート -
SPE-M5-N 5 8 4 20 0.2 1,240 CAD カート カート -
SPE-M6-N 6 10 5 10 0.4 1,500 CAD カート カート -
SPE-M8-N 8 13 6.5 5 0.91 1,120 CAD カート カート -
SPE-M10-N 10 17 8 5 1.9 3,280 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SPE-N/SPE-W
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
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
インチねじタイプでPEEKの六角ナットSPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-N樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)