• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SPE-P(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Phillips Cross Recessed Pan Head Mashine Screw / Inch Thread

  • 耐薬品

形状図

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #
ねじの呼び
L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-#2-56-3/16-P No.2-56UNC 3/16 0.167 0.058 173 0.07 10 0.036 630 CAD カート カート -
SPE-#2-56-1/4-P No.2-56UNC 1/4 0.167 0.058 173 0.07 10 0.040 630 CAD カート カート -
SPE-#2-56-5/16-P No.2-56UNC 5/16 0.167 0.058 173 0.07 10 0.044 660 CAD カート カート -
SPE-#2-56-3/8-P No.2-56UNC 3/8 0.167 0.058 173 0.07 10 0.048 690 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1/4-P No.4-40UNC 1/4 0.219 0.080 288 0.17 10 0.083 660 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/16-P No.4-40UNC 5/16 0.219 0.080 288 0.17 10 0.089 680 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/8-P No.4-40UNC 3/8 0.219 0.080 288 0.17 10 0.095 710 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1/2-P No.4-40UNC 1/2 0.219 0.080 288 0.17 10 0.11 770 CAD カート カート -
SPE-#4-40-5/8-P No.4-40UNC 5/8 0.219 0.080 288 0.17 10 0.12 980 CAD カート カート -
SPE-#4-40-3/4-P No.4-40UNC 3/4 0.219 0.080 288 0.17 10 0.13 1,030 CAD カート カート -
SPE-#4-40-7/8-P No.4-40UNC 7/8 0.219 0.080 288 0.17 10 0.14 1,410 CAD カート カート -
SPE-#4-40-1-P No.4-40UNC 1 0.219 0.080 288 0.17 10 0.156 1,470 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/4-P No.6-32UNC 1/4 0.270 0.097 431 0.34 10 0.11 860 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/16-P No.6-32UNC 5/16 0.270 0.097 431 0.34 10 0.13 890 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/8-P No.6-32UNC 3/8 0.270 0.097 431 0.34 10 0.16 920 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1/2-P No.6-32UNC 1/2 0.270 0.097 431 0.34 10 0.18 950 CAD カート カート -
SPE-#6-32-5/8-P No.6-32UNC 5/8 0.270 0.097 431 0.34 10 0.21 1,210 CAD カート カート -
SPE-#6-32-3/4-P No.6-32UNC 3/4 0.270 0.097 431 0.34 10 0.24 1,290 CAD カート カート -
SPE-#6-32-7/8-P No.6-32UNC 7/8 0.270 0.097 431 0.34 10 0.27 1,700 CAD カート カート -
SPE-#6-32-1-P No.6-32UNC 1 0.270 0.097 431 0.34 10 0.30 1,760 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/4-P No.8-32UNC 1/4 0.322 0.115 703 0.62 10 0.16 1,320 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/16-P No.8-32UNC 5/16 0.322 0.115 703 0.62 10 0.18 1,350 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/8-P No.8-32UNC 3/8 0.322 0.115 703 0.62 10 0.21 1,410 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1/2-P No.8-32UNC 1/2 0.322 0.115 703 0.62 10 0.23 1,470 CAD カート カート -
SPE-#8-32-5/8-P No.8-32UNC 5/8 0.322 0.115 703 0.62 10 0.26 1,530 CAD カート カート -
SPE-#8-32-3/4-P No.8-32UNC 3/4 0.322 0.115 703 0.62 10 0.29 1,670 CAD カート カート -
SPE-#8-32-7/8-P No.8-32UNC 7/8 0.322 0.115 703 0.62 10 0.32 1,790 CAD カート カート -
SPE-#8-32-1-P No.8-32UNC 1 0.322 0.115 703 0.62 10 0.35 1,910 CAD カート カート -
SPE-#10-24-3/8-P No.10-24UNC 3/8 0.373 0.133 914 0.97 10 0.47 2,020 CAD カート カート -
SPE-#10-24-1/2-P No.10-24UNC 1/2 0.373 0.133 914 0.97 10 0.51 2,110 CAD カート カート -
SPE-#10-24-5/8-P No.10-24UNC 5/8 0.373 0.133 914 0.97 10 0.54 2,160 CAD カート カート -
SPE-#10-24-3/4-P No.10-24UNC 3/4 0.373 0.133 914 0.97 10 0.58 2,370 CAD カート カート -
SPE-#10-24-7/8-P No.10-24UNC 7/8 0.373 0.133 914 0.97 10 0.61 2,630 CAD カート カート -
SPE-#10-24-1-P No.10-24UNC 1 0.373 0.133 914 0.97 10 0.65 2,920 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/8-P No.10-32UNF 3/8 0.373 0.133 1064 1.06 10 0.59 2,020 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1/2-P No.10-32UNF 1/2 0.373 0.133 1064 1.06 10 0.63 2,110 CAD カート カート -
SPE-#10-32-5/8-P No.10-32UNF 5/8 0.373 0.133 1064 1.06 10 0.66 2,160 CAD カート カート -
SPE-#10-32-3/4-P No.10-32UNF 3/4 0.373 0.133 1064 1.06 10 0.70 2,370 CAD カート カート -
SPE-#10-32-7/8-P No.10-32UNF 7/8 0.373 0.133 1064 1.06 10 0.73 2,630 CAD カート カート -
SPE-#10-32-1-P No.10-32UNF 1 0.373 0.133 1064 1.06 10 0.77 2,920 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-3/8-P 1/4-20UNC 3/8 0.492 0.175 1648 1.87 10 1.4 3,650 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1/2-P 1/4-20UNC 1/2 0.492 0.175 1648 1.87 10 1.4 4,080 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-5/8-P 1/4-20UNC 5/8 0.492 0.175 1648 1.87 10 1.4 4,230 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-3/4-P 1/4-20UNC 3/4 0.492 0.175 1648 1.87 10 1.5 4,520 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-7/8-P 1/4-20UNC 7/8 0.492 0.175 1648 1.87 10 1.5 4,810 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1-P 1/4-20UNC 1 0.492 0.175 1648 1.87 10 1.6 4,960 CAD カート カート -
SPE-1/4-20-1 1/4-P 1/4-20UNC 1-1/4 0.492 0.175 1648 1.87 10 1.9 5,100 CAD カート カート -
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
SPE-P(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 180℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

メートルねじタイプでPEEKの十字穴付きなべ小ねじSPE-Pがあります。
SPE-P

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

PEEKGF30の十字穴なべ付き小ねじ(インチねじ)SPEG-P(INCH)があります。SPEG-P(INCH)

SPE-P(INCH)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)