• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SPE-P

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)

Plastic Screw PEEK / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

  • 耐薬品

形状図

SPE-P樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
1.7
2
2.6
3
4
5
6
8
L
すべて
4
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-M1.7-4-P 1.7 4 2.5 0.5 59 0.02 20 0.0088 700 CAD カート カート -
SPE-M2-4-P 2 4 3.5 1.3 160 0.06 20 0.023 700 CAD カート カート -
SPE-M2-5-P 2 5 3.5 1.3 160 0.06 20 0.027 700 CAD カート カート -
SPE-M2-6-P 2 6 3.5 1.3 160 0.06 20 0.03 700 CAD カート カート -
SPE-M2-8-P 2 8 3.5 1.3 160 0.06 20 0.035 700 CAD カート カート -
SPE-M2-10-P 2 10 3.5 1.3 160 0.06 20 0.042 700 CAD カート カート -
SPE-M2-12-P 2 12 3.5 1.3 160 0.06 20 0.048 1,080 CAD カート カート -
SPE-M2.6-4-P 2.6 4 4.5 1.7 312 0.16 20 0.044 700 CAD カート カート -
SPE-M2.6-5-P 2.6 5 4.5 1.7 312 0.16 20 0.048 700 CAD カート カート -
SPE-M2.6-6-P 2.6 6 4.5 1.7 312 0.16 20 0.055 700 CAD カート カート -
SPE-M2.6-8-P 2.6 8 4.5 1.7 312 0.16 20 0.067 700 CAD カート カート -
SPE-M2.6-10-P 2.6 10 4.5 1.7 312 0.16 20 0.077 920 CAD カート カート -
SPE-M2.6-12-P 2.6 12 4.5 1.7 312 0.16 20 0.087 1,080 CAD カート カート -
SPE-M3-4-P 3 4 5.5 2 430 0.3 20 0.066 780 CAD カート カート -
SPE-M3-5-P 3 5 5.5 2 430 0.3 20 0.082 780 CAD カート カート -
SPE-M3-6-P 3 6 5.5 2 430 0.3 20 0.088 780 CAD カート カート -
SPE-M3-8-P 3 8 5.5 2 430 0.3 20 0.1 780 CAD カート カート -
SPE-M3-10-P 3 10 5.5 2 430 0.3 20 0.12 780 CAD カート カート -
SPE-M3-12-P 3 12 5.5 2 430 0.3 20 0.13 920 CAD カート カート -
SPE-M3-15-P 3 15 5.5 2 430 0.3 20 0.15 1,520 CAD カート カート -
SPE-M3-16-P 3 16 5.5 2 430 0.3 20 0.16 1,680 CAD カート カート -
SPE-M3-20-P 3 20 5.5 2 430 0.3 20 0.18 1,980 CAD カート カート -
SPE-M3-25-P 3 25 5.5 2 430 0.3 20 0.22 2,280 CAD カート カート -
SPE-M4-5-P 4 5 7 2.6 765 0.64 20 0.15 1,080 CAD カート カート -
SPE-M4-6-P 4 6 7 2.6 765 0.64 20 0.17 1,080 CAD カート カート -
SPE-M4-8-P 4 8 7 2.6 765 0.64 20 0.2 1,080 CAD カート カート -
SPE-M4-10-P 4 10 7 2.6 765 0.64 20 0.22 1,080 CAD カート カート -
SPE-M4-12-P 4 12 7 2.6 765 0.64 20 0.25 1,300 CAD カート カート -
SPE-M4-15-P 4 15 7 2.6 765 0.64 20 0.29 1,520 CAD カート カート -
SPE-M4-16-P 4 16 7 2.6 765 0.64 20 0.3 1,520 CAD カート カート -
SPE-M4-20-P 4 20 7 2.6 765 0.64 20 0.35 1,680 CAD カート カート -
SPE-M4-25-P 4 25 7 2.6 765 0.64 20 0.42 1,840 CAD カート カート -
SPE-M4-30-P 4 30 7 2.6 765 0.64 20 0.48 2,140 CAD カート カート -
SPE-M5-6-P 5 6 9 3.3 1230 1.28 10 0.33 1,140 CAD カート カート -
SPE-M5-8-P 5 8 9 3.3 1230 1.28 10 0.37 1,140 CAD カート カート -
SPE-M5-10-P 5 10 9 3.3 1230 1.28 10 0.41 1,140 CAD カート カート -
SPE-M5-12-P 5 12 9 3.3 1230 1.28 10 0.45 1,330 CAD カート カート -
SPE-M5-15-P 5 15 9 3.3 1230 1.28 10 0.51 1,330 CAD カート カート -
SPE-M5-16-P 5 16 9 3.3 1230 1.28 10 0.52 1,330 CAD カート カート -
SPE-M5-20-P 5 20 9 3.3 1230 1.28 10 0.6 1,330 CAD カート カート -
SPE-M5-25-P 5 25 9 3.3 1230 1.28 10 0.7 1,900 CAD カート カート -
SPE-M5-30-P 5 30 9 3.3 1230 1.28 10 0.8 2,660 CAD カート カート -
SPE-M6-10-P 6 10 10.5 3.9 1670 2.26 10 0.65 1,750 CAD カート カート -
SPE-M6-12-P 6 12 10.5 3.9 1670 2.26 10 0.71 1,750 CAD カート カート -
SPE-M6-15-P 6 15 10.5 3.9 1670 2.26 10 0.82 1,900 CAD カート カート -
SPE-M6-20-P 6 20 10.5 3.9 1670 2.26 10 0.94 2,430 CAD カート カート -
SPE-M6-25-P 6 25 10.5 3.9 1670 2.26 10 1.1 3,040 CAD カート カート -
SPE-M6-30-P 6 30 10.5 3.9 1670 2.26 10 1.2 3,570 CAD カート カート -
SPE-M8-12-P 8 12 14 5.2 3090 5.98 5 1.8 2,660 CAD カート カート -
SPE-M8-15-P 8 15 14 5.2 3090 5.98 5 1.6 2,660 CAD カート カート -
SPE-M8-20-P 8 20 14 5.2 3090 5.98 5 1.9 2,840 CAD カート カート -
SPE-M8-25-P 8 25 14 5.2 3090 5.98 5 2.2 2,850 CAD カート カート -
SPE-M8-30-P 8 30 14 5.2 3090 5.98 5 2.8 3,040 CAD カート カート -
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
SPE-P
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
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
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナットSPE-Nがあります。
SPE-NSPE-W

SPE-P樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)

インチねじタイプでPEEKの十字穴付きなべ小ねじSPE-P(INCH)があります。
SPE-P(INCH)

SPE-P樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ)