• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SPE-PS(INCH)

樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

Plastic Screw PEEK / Slotted Pan Head Machine Screw / Inch Thread

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPE-PS(INCH)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 a t 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPE-#4-40-1/4-PS No.4-40UNC 1/4 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.078 660 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/16-PS No.4-40UNC 5/16 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.087 680 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/8-PS No.4-40UNC 3/8 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.096 710 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-1/2-PS No.4-40UNC 1/2 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.1 770 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-5/8-PS No.4-40UNC 5/8 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.11 980 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-3/4-PS No.4-40UNC 3/4 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.12 1,030 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-7/8-PS No.4-40UNC 7/8 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.13 1,410 CAD カート カート 在庫品
SPE-#4-40-1-PS No.4-40UNC 1 0.219 0.068 0.039 0.040 306 0.19 10 0.14 1,470 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1/4-PS No.6-32UNC 1/4 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.17 860 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-5/16-PS No.6-32UNC 5/16 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.18 890 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-3/8-PS No.6-32UNC 3/8 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.2 920 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1/2-PS No.6-32UNC 1/2 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.21 950 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-5/8-PS No.6-32UNC 5/8 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.23 1,210 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-3/4-PS No.6-32UNC 3/4 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.24 1,290 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-7/8-PS No.6-32UNC 7/8 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.26 1,700 CAD カート カート 在庫品
SPE-#6-32-1-PS No.6-32UNC 1 0.27 0.082 0.048 0.050 459 0.33 10 0.29 1,760 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/4-PS No.8-32UNC 1/4 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.27 1,320 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/16-PS No.8-32UNC 5/16 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.28 1,350 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/8-PS No.8-32UNC 3/8 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.3 1,410 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1/2-PS No.8-32UNC 1/2 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.31 1,470 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-5/8-PS No.8-32UNC 5/8 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.33 1,530 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-3/4-PS No.8-32UNC 3/4 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.34 1,670 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-7/8-PS No.8-32UNC 7/8 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.36 1,790 CAD カート カート 在庫品
SPE-#8-32-1-PS No.8-32UNC 1 0.322 0.096 0.054 0.058 746 0.61 10 0.39 1,910 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-3/8-PS No.10-32UNF 3/8 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.36 2,020 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1/2-PS No.10-32UNF 1/2 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.42 2,110 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-5/8-PS No.10-32UNF 5/8 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.48 2,160 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-3/4-PS No.10-32UNF 3/4 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.54 2,370 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-7/8-PS No.10-32UNF 7/8 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.6 2,630 CAD カート カート 在庫品
SPE-#10-32-1-PS No.10-32UNF 1 0.373 0.11 0.06 0.068 1090 0.95 10 0.66 2,920 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPE-PS(INCH)
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • インチねじタイプ。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角ナット(インチねじ)SPE-N(INCH)があります。
SPE-N(INCH)

SPE-PS(INCH)樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事