• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SPE-W

樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PEEK / Hexagon Nut・Washer

  • 耐薬品

形状図

SPE-W樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 呼び 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SPE-2-W 2.1 4 0.5 2 20 0.0059 300 CAD カート カート -
SPE-2.6-W 2.7 6 0.5 2.6 20 0.015 420 CAD カート カート -
SPE-3-W 3.2 7 0.5 3 20 0.02 540 CAD カート カート -
SPE-4-W 4.3 9 0.8 4 20 0.051 600 CAD カート カート -
SPE-5-W 5.3 10 1 5 20 0.073 780 CAD カート カート -
SPE-6-W 6.4 12.5 1.6 6 10 0.19 450 CAD カート カート -
SPE-8-W 8.4 17 1.6 8 5 0.36 580 CAD カート カート -
SPE-10-W 10.5 21 2 10 5 0.68 680 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。


関連サービス

材質・仕上げ

SPE-N/SPE-W
本体 PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)