• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SPEG-C

樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw PEEK GF30 / Socket Head Cap Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 高強度

形状図

SPEG-C樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
L
すべて
6
8
10
12
15
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPEG-M3-6-C M3 0.5 6 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.14 740 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-8-C M3 0.5 8 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.16 740 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-10-C M3 0.5 10 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.18 780 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-12-C M3 0.5 12 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.19 810 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-15-C M3 0.5 15 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.22 1,170 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-20-C M3 0.5 20 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.26 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M3-25-C M3 0.5 25 5.5 3 2.5 532 0.27 10 0.29 2,100 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-6-C M4 0.7 6 7 4 3 909 0.64 10 0.29 1,040 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-8-C M4 0.7 8 7 4 3 909 0.64 10 0.31 1,070 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-10-C M4 0.7 10 7 4 3 909 0.64 10 0.34 1,110 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-12-C M4 0.7 12 7 4 3 909 0.64 10 0.37 1,240 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-15-C M4 0.7 15 7 4 3 909 0.64 10 0.41 1,470 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-20-C M4 0.7 20 7 4 3 909 0.64 10 0.48 1,540 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-25-C M4 0.7 25 7 4 3 909 0.64 10 0.60 2,100 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M4-30-C M4 0.7 30 7 4 3 909 0.64 10 0.70 3,680 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-6-C M5 0.8 6 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.44 1,730 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-8-C M5 0.8 8 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.48 1,730 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.53 1,730 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-12-C M5 0.8 12 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.57 2,100 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-15-C M5 0.8 15 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.64 2,260 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-20-C M5 0.8 20 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.73 2,620 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-25-C M5 0.8 25 8.5 5 4 1756 1.45 10 0.88 2,990 CAD カート カート 在庫品
SPEG-M5-30-C M5 0.8 30 8.5 5 4 1756 1.45 10 1.01 4,080 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPEG-C
本体 PEEK GF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)
(ガラス繊維30%)
耐熱温度*1 260℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
  • PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
  • 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
  • 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
  • UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性
  • SPEG-Cは、ガラス繊維を含まないPEEK製の六角穴付きボルトSPE-Cと区別するため、ねじ頭部のローレットをなくしています。

SPEG-C樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト)


使用上の注意

PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、めねじとのはめあいを20mm以下にしてください。

関連商品

PEEKの六角穴付きボルトSPE-Cがあります。
SPE-C

SPEG-C樹脂ねじ(PEEK GF30 / 六角穴付きボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事