• 特殊ねじ
  • 耐薬品ねじ

SPT-H

樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)

Plastic Screw PTFE:Teflon / Hexagon Head Screw

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPT-H樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SPT-M3-6-H M3 0.5 6 5.5 2 45 1 0.18 830 CAD カート -
SPT-M3-8-H M3 0.5 8 5.5 2 45 1 0.2 870 CAD カート -
SPT-M3-10-H M3 0.5 10 5.5 2 45 1 0.23 950 CAD カート -
SPT-M3-12-H M3 0.5 12 5.5 2 45 1 0.25 960 CAD カート -
SPT-M3-16-H M3 0.5 16 5.5 2 45 1 0.3 1,010 CAD カート -
SPT-M3-20-H M3 0.5 20 5.5 2 45 1 0.35 1,080 CAD カート -
SPT-M4-8-H M4 0.7 8 7 2.8 79 1 0.41 890 CAD カート -
SPT-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 79 1 0.45 960 CAD カート -
SPT-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 79 1 0.5 980 CAD カート -
SPT-M4-16-H M4 0.7 16 7 2.8 79 1 0.58 1,020 CAD カート -
SPT-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 79 1 0.66 1,100 CAD カート -
SPT-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 79 1 0.77 1,150 CAD カート -
SPT-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 128 1 0.74 870 CAD カート -
SPT-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 128 1 0.8 910 CAD カート -
SPT-M5-16-H M5 0.8 16 8 3.5 128 1 0.94 980 CAD カート -
SPT-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 128 1 1.1 1,020 CAD カート -
SPT-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 128 1 1.2 1,130 CAD カート -
SPT-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 128 1 1.4 1,190 CAD カート -
SPT-M6-10-H M6 1 10 10 4 181 1 1.2 980 CAD カート -
SPT-M6-12-H M6 1 12 10 4 181 1 1.3 920 CAD カート -
SPT-M6-16-H M6 1 16 10 4 181 1 1.5 970 CAD カート -
SPT-M6-20-H M6 1 20 10 4 181 1 1.7 1,040 CAD カート -
SPT-M6-25-H M6 1 25 10 4 181 1 1.9 1,110 CAD カート -
SPT-M6-30-H M6 1 30 10 4 181 1 2.1 1,170 CAD カート -
SPT-M6-40-H M6 1 40 10 4 181 1 2.6 1,290 CAD カート -
SPT-M8-16-H M8 1.25 16 13 5.5 329 1 3 1,100 CAD カート -
SPT-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 329 1 3.4 1,190 CAD カート -
SPT-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 329 1 3.8 1,280 CAD カート -
SPT-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 329 1 4.2 1,380 CAD カート -
SPT-M8-40-H M8 1.25 40 13 5.5 329 1 5.1 1,510 CAD カート -
SPT-M8-50-H M8 1.25 50 13 5.5 329 1 6 1,640 CAD カート -
SPT-M10-20-H M10 1.5 20 17 7 522 1 6.3 1,300 CAD カート -
SPT-M10-25-H M10 1.5 25 17 7 522 1 7 1,380 CAD カート -
SPT-M10-30-H M10 1.5 30 17 7 522 1 7.7 1,500 CAD カート -
SPT-M10-40-H M10 1.5 40 17 7 522 1 9 1,650 CAD カート -
SPT-M12-25-H M12 1.75 25 19 8 759 1 10 1,550 CAD カート -
SPT-M12-30-H M12 1.75 30 19 8 759 1 11 1,690 CAD カート -
SPT-M12-40-H M12 1.75 40 19 8 759 1 13 1,880 CAD カート -
SPT-M12-50-H M12 1.75 50 19 8 759 1 15 2,130 CAD カート -
SPT-M12-60-H M12 1.75 60 19 8 759 1 17 2,320 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPT-H
本体 PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白)
耐熱温度*2 260℃

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(テフロン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事