• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SSHT

六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)

Socket Head Cap Screw - Special Low Profile - Titanium

  • スペース
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 軽量

形状図

SSHT六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SSHT-M3-6 3 6 6 1.3 1.5 2 0.6 1 0.25 580 CAD カート -
SSHT-M3-8 3 8 6 1.3 1.5 2 0.6 1 0.3 630 CAD カート -
SSHT-M3-10 3 10 6 1.3 1.5 2 0.6 1 0.35 670 CAD カート -
SSHT-M4-8 4 8 8 1.5 2 2.5 1.2 1 0.59 660 CAD カート -
SSHT-M4-10 4 10 8 1.5 2 2.5 1.2 1 0.67 710 CAD カート -
SSHT-M4-12 4 12 8 1.5 2 2.5 1.2 1 0.76 750 CAD カート -
SSHT-M5-10 5 10 9 1.5 3 3 2.5 1 0.7 730 CAD カート -
SSHT-M5-12 5 12 9 1.5 3 3 2.5 1 0.84 780 CAD カート -
SSHT-M5-16 5 16 9 1.5 3 3 2.5 1 1.12 870 CAD カート -
SSHT-M6-10 6 10 10 1.5 3 4 5 1 1.1 790 CAD カート -
SSHT-M6-12 6 12 10 1.5 3 4 5 1 1.31 810 CAD カート -
SSHT-M6-16 6 16 10 1.5 3 4 5 1 1.7 880 CAD カート -
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
SSHT
本体 TW340(チタン2種)

用途

自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
機器・装置の省スペース化・軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備

特長

  • 純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
  • チタンの特性について⇒チタンの特性