• 特殊ねじ
  • クリーン

SHVAS

六角支柱(ガス抜き穴つき)

Hexagon Post with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン

形状図

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L d d1 B C(約) Lm Lf d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 在庫/非在庫
SHVAS-M3-15 M3 0.5 15 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 3.6 650 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-20 M3 0.5 20 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 4.8 650 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-25 M3 0.5 25 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 6 660 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-30 M3 0.5 30 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 7.2 660 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-35 M3 0.5 35 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 8.4 670 CAD カート 在庫品
SHVAS-M3-40 M3 0.5 40 1.2 1.5 6 6.9 4.5 6 1.2 1 9.6 670 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-20 M4 0.7 20 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 6.5 710 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-25 M4 0.7 25 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 8.2 710 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-30 M4 0.7 30 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 9.8 710 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-35 M4 0.7 35 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 11 720 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-40 M4 0.7 40 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 13 720 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-45 M4 0.7 45 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 15 720 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-50 M4 0.7 50 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 16 730 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-60 M4 0.7 60 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 20 770 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-70 M4 0.7 70 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 23 770 CAD カート 在庫品
SHVAS-M4-80 M4 0.7 80 1.5 1.5 7 8.1 6 8 1.5 1 26 780 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-20 M5 0.8 20 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 8.3 740 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-25 M5 0.8 25 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 10 740 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-30 M5 0.8 30 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 13 750 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-35 M5 0.8 35 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 15 750 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-40 M5 0.8 40 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 17 760 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-45 M5 0.8 45 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 19 760 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-50 M5 0.8 50 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 21 770 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-60 M5 0.8 60 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 25 860 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-70 M5 0.8 70 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 30 870 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-80 M5 0.8 80 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 34 880 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-90 M5 0.8 90 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 38 890 CAD カート 在庫品
SHVAS-M5-100 M5 0.8 100 1.5 1.5 8 9.2 7.5 10 1.5 1 43 900 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-25 M6 1 25 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 16 870 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-30 M6 1 30 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 20 890 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-35 M6 1 35 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 23 910 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-40 M6 1 40 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 26 930 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-45 M6 1 45 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 30 950 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-50 M6 1 50 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 33 970 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-60 M6 1 60 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 40 1,010 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-70 M6 1 70 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 46 1,050 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-80 M6 1 80 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 53 1,100 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-90 M6 1 90 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 60 1,140 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-100 M6 1 100 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 66 1,190 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-120 M6 1 120 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 80 1,280 CAD カート 在庫品
SHVAS-M6-150 M6 1 150 2 1.5 10 11.5 9 12 2 1 100 1,400 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-35 M8 1.25 35 2 1.5 13 15 12 16 2 1 39 1,050 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-40 M8 1.25 40 2 1.5 13 15 12 16 2 1 44 1,100 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-45 M8 1.25 45 2 1.5 13 15 12 16 2 1 50 1,130 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-50 M8 1.25 50 2 1.5 13 15 12 16 2 1 56 1,160 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-60 M8 1.25 60 2 1.5 13 15 12 16 2 1 67 1,230 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-70 M8 1.25 70 2 1.5 13 15 12 16 2 1 79 1,300 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-80 M8 1.25 80 2 1.5 13 15 12 16 2 1 90 1,360 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-90 M8 1.25 90 2 1.5 13 15 12 16 2 1 101 1,430 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-100 M8 1.25 100 2 1.5 13 15 12 16 2 1 113 1,500 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-120 M8 1.25 120 2 1.5 13 15 12 16 2 1 136 1,640 CAD カート 在庫品
SHVAS-M8-150 M8 1.25 150 2 1.5 13 15 12 16 2 1 170 1,840 CAD カート 在庫品
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
SHVAS
本体 SUS304

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 片側おねじ・片側めねじの六角支柱。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 2本以上の六角支柱を連結して使用することもできます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの除去が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SHVAS六角支柱(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事