• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SNSH-C22

六角穴付きボルト (ハステロイ C-22相当)

Socket Head Cap Screw -Hastelloy C-22 equiv.

  • クリーン
  • 耐薬品

形状図

SNSH-C22六角穴付きボルト (ハステロイ C-22相当)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSH-M3-6-C22 3 6 5.5 3 2.5 3950 1 0.79 1,890 CAD カート -
SNSH-M3-8-C22 3 8 5.5 3 2.5 3950 1 0.89 1,920 CAD カート -
SNSH-M3-10-C22 3 10 5.5 3 2.5 3950 1 0.98 2,040 CAD カート -
SNSH-M3-12-C22 3 12 5.5 3 2.5 3950 1 1.1 2,090 CAD カート -
SNSH-M3-16-C22 3 16 5.5 3 2.5 3950 1 1.3 2,250 CAD カート -
SNSH-M3-20-C22 3 20 5.5 3 2.5 3950 1 1.5 2,470 CAD カート -
SNSH-M4-8-C22 4 8 7 4 3 6900 1 1.8 2,190 CAD カート -
SNSH-M4-10-C22 4 10 7 4 3 6900 1 2 2,280 CAD カート -
SNSH-M4-12-C22 4 12 7 4 3 6900 1 2.2 2,350 CAD カート -
SNSH-M4-16-C22 4 16 7 4 3 6900 1 2.5 2,530 CAD カート -
SNSH-M4-20-C22 4 20 7 4 3 6900 1 3 2,710 CAD カート -
SNSH-M4-25-C22 4 25 7 4 3 6900 1 3.5 3,020 CAD カート -
SNSH-M5-10-C22 5 10 8.5 5 4 11100 1 3 2,470 CAD カート -
SNSH-M5-12-C22 5 12 8.5 5 4 11100 1 3.3 2,560 CAD カート -
SNSH-M5-16-C22 5 16 8.5 5 4 11100 1 3.8 2,810 CAD カート -
SNSH-M5-20-C22 5 20 8.5 5 4 11100 1 4.5 3,030 CAD カート -
SNSH-M5-25-C22 5 25 8.5 5 4 11100 1 5.3 3,300 CAD カート -
SNSH-M6-12-C22 6 12 10 6 5 15700 1 5.6 2,600 CAD カート -
SNSH-M6-16-C22 6 16 10 6 5 15700 1 6.4 2,780 CAD カート -
SNSH-M6-20-C22 6 20 10 6 5 15700 1 7.3 3,000 CAD カート -
SNSH-M6-25-C22 6 25 10 6 5 15700 1 8.5 3,270 CAD カート -
SNSH-M6-30-C22 6 30 10 6 5 15700 1 9.2 3,610 CAD カート -
SNSH-M8-16-C22 8 16 13 8 6 28700 1 13 3,280 CAD カート -
SNSH-M8-20-C22 8 20 13 8 6 28700 1 15 3,520 CAD カート -
SNSH-M8-25-C22 8 25 13 8 6 28700 1 17 3,920 CAD カート -
SNSH-M8-30-C22 8 30 13 8 6 28700 1 19 4,240 CAD カート -
SNSH-M8-35-C22 8 35 13 8 6 28700 1 21 4,610 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSH-C22
本体 UNS N06022(ハステロイ*1C-22相当)

*1: Hastelloyおよびハステロイはヘインズ社の登録商標です。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長


物性

ハステロイ(UNS N06022) SUS304
比重 8.61 7.93
縦弾性係数(GPa) 209 193
比熱(J/kg・K) 381 500
電気抵抗率(μΩ・m) 1.2 0.7
線膨張係数(K-1 12.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

ハステロイ(UNS N06022) SUS304
引張強さ(N/mm2 786 520以上
0.2%耐力(N/mm2 365 205以上
伸び(%) 57 40以上
硬度(HRB) 92 90以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。