• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SNSN

ニッケル六角穴付きボルト

Nickel Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SNSNニッケル六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 引張破断
荷重(N)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSN-M3-6 3 6 5.5 3 2.5 1720 1 0.81 1,940 CAD カート -
SNSN-M3-8 3 8 5.5 3 2.5 1720 1 0.91 2,010 CAD カート -
SNSN-M3-10 3 10 5.5 3 2.5 1720 1 1 2,060 CAD カート -
SNSN-M3-12 3 12 5.5 3 2.5 1720 1 1.1 2,160 CAD カート -
SNSN-M3-16 3 16 5.5 3 2.5 1720 1 1.3 2,280 CAD カート -
SNSN-M3-20 3 20 5.5 3 2.5 1720 1 1.6 2,470 CAD カート -
SNSN-M4-8 4 8 7 4 3 3010 1 1.9 2,190 CAD カート -
SNSN-M4-10 4 10 7 4 3 3010 1 2.1 2,250 CAD カート -
SNSN-M4-12 4 12 7 4 3 3010 1 2.2 2,310 CAD カート -
SNSN-M4-16 4 16 7 4 3 3010 1 2.6 2,470 CAD カート -
SNSN-M4-20 4 20 7 4 3 3010 1 3 2,660 CAD カート -
SNSN-M4-25 4 25 7 4 3 3010 1 3.6 3,020 CAD カート -
SNSN-M5-10 5 10 8.5 5 4 4870 1 3.1 2,400 CAD カート -
SNSN-M5-12 5 12 8.5 5 4 4870 1 3.4 2,500 CAD カート -
SNSN-M5-16 5 16 8.5 5 4 4870 1 3.9 2,720 CAD カート -
SNSN-M5-20 5 20 8.5 5 4 4870 1 4.6 2,930 CAD カート -
SNSN-M5-25 5 25 8.5 5 4 4870 1 5.4 3,240 CAD カート -
SNSN-M6-12 6 12 10 6 5 6890 1 5.8 3,240 CAD カート -
SNSN-M6-16 6 16 10 6 5 6890 1 6.6 3,550 CAD カート -
SNSN-M6-20 6 20 10 6 5 6890 1 7.4 3,890 CAD カート -
SNSN-M6-25 6 25 10 6 5 6890 1 8.7 4,280 CAD カート -
SNSN-M6-30 6 30 10 6 5 6890 1 9.5 4,780 CAD カート -
SNSN-M8-16 8 16 13 8 6 12500 1 14 3,730 CAD カート -
SNSN-M8-20 8 20 13 8 6 12500 1 15 4,050 CAD カート -
SNSN-M8-25 8 25 13 8 6 12500 1 17 4,500 CAD カート -
SNSN-M8-30 8 30 13 8 6 12500 1 19 4,910 CAD カート -
SNSN-M8-35 8 35 13 8 6 12500 1 22 5,370 CAD カート -

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SNSN
本体 NW2201(Ni99.0%以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 純ニッケル製。Ni99.0%以上。
  • 水酸化ナトリウムなどのアルカリ溶液、あるいは高純度のハロゲンガスや非酸化性酸などに対してすぐれた耐蝕性を示します。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

ニッケル(NW2201) SUS304
比重 8.89 7.93
縦弾性係数(GPa) 206 193
比熱(J/kg・K) 456 500
電気抵抗率(μΩ・m) 0.085 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 79.5 17
線膨張係数(K-1 13.4×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

ニッケル(NW2201) SUS304
引張強さ(N/mm2 343-411 520以上
0.2%耐力(N/mm2 68-166 205以上
伸び(%) 40-60 40以上
硬度(HB) 75-100 187以下

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。