• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SSHS-M5-HB

六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)

Socket Head Cap Screw / Special Low Head・Head Shot Blast

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
CAD
SSHS-M5-8-HB 5 8 9 1.5 3 3 3.1 10 0.98 -
SSHS-M5-10-HB 5 10 9 1.5 3 3 3.1 10 1.2 -
SSHS-M5-12-HB 5 12 9 1.5 3 3 3.1 10 1.5 -
SSHS-M5-16-HB 5 16 9 1.5 3 3 3.1 10 2 -
SSHS-M5-20-HB 5 20 9 1.5 3 3 3.1 10 2.5 -

*1: 1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SSHS-HB
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ブラスト処理(頭部のみ)
強度区分 A2-50

用途

成膜装置/真空装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • ブラスト処理でねじ頭部の面粗度を粗くしています。
  • 真空蒸着などの成膜装置で、ねじ頭部に付着する蒸着物の剥がれ落ちを防止します。

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)

  • 寸法・形状など特殊仕様の頭部ブラスト処理ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

SSHS-HB六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)