• 特殊ねじ
  • クリーン

SVFS

十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)

Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • スペース
  • クリーン

形状図

SVFS十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVFS-M2-3 M2 0.4 3 4 1.2 0.8 10 0.13 3,240 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-4 M2 0.4 4 4 1.2 0.8 10 0.14 3,240 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-5 M2 0.4 5 4 1.2 0.8 10 0.16 3,410 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-6 M2 0.4 6 4 1.2 0.8 10 0.18 3,580 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2-8 M2 0.4 8 4 1.2 0.8 10 0.21 3,710 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-4 M2.6 0.45 4 5.2 1.5 1 10 0.27 3,240 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-5 M2.6 0.45 5 5.2 1.5 1 10 0.3 3,410 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-6 M2.6 0.45 6 5.2 1.5 1 10 0.33 3,580 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-8 M2.6 0.45 8 5.2 1.5 1 10 0.4 3,920 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M2.6-10 M2.6 0.45 10 5.2 1.5 1 10 0.46 4,250 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-5 M3 0.5 5 6 1.75 1.2 20 0.49 3,840 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-6 M3 0.5 6 6 1.75 1.2 20 0.53 4,180 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-8 M3 0.5 8 6 1.75 1.2 20 0.61 4,600 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-10 M3 0.5 10 6 1.75 1.2 20 0.69 4,880 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M3-12 M3 0.5 12 6 1.75 1.2 20 0.77 5,340 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-6 M4 0.7 6 8 2.3 1.5 20 1 4,600 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-8 M4 0.7 8 8 2.3 1.5 20 1.2 4,880 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-10 M4 0.7 10 8 2.3 1.5 20 1.3 5,160 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-12 M4 0.7 12 8 2.3 1.5 20 1.5 5,440 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M4-16 M4 0.7 16 8 2.3 1.5 20 1.8 5,500 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-8 M5 0.8 8 10 2.8 1.5 10 2.2 2,720 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-10 M5 0.8 10 10 2.8 1.5 10 2.4 2,870 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-12 M5 0.8 12 10 2.8 1.5 10 2.7 3,130 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M5-16 M5 0.8 16 10 2.8 1.5 10 3.1 3,270 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-10 M6 1 10 12 3.4 2 10 3.9 3,130 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-12 M6 1 12 12 3.4 2 10 4.3 3,270 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-16 M6 1 16 12 3.4 2 10 4.9 3,580 CAD カート カート 在庫品
SVFS-M6-20 M6 1 20 12 3.4 2 10 5.6 3,980 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVFS
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 締めつけ後に頭部が飛び出さない皿ねじタイプ。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスの排出が必要な真空装置・真空容器に有効です。

SVFS十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事