• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • クリーン

SVSX-88

高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

High Intensity Stainless Steel Socket Head Cap Screw with Ventilation Hole

  • 真空
  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 L2 B d
max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SVSX-M3-6-88 3 6 5.5 3 全ねじ 2.5 1.2 1 0.71 250 CAD カート -
SVSX-M3-8-88 3 8 5.5 3 全ねじ 2.5 1.2 1 0.8 260 CAD カート -
SVSX-M3-10-88 3 10 5.5 3 全ねじ 2.5 1.2 1 0.88 290 CAD カート -
SVSX-M3-12-88 3 12 5.5 3 全ねじ 2.5 1.2 1 0.96 300 CAD カート -
SVSX-M3-16-88 3 16 5.5 3 全ねじ 2.5 1.2 1 1.2 350 CAD カート -
SVSX-M3-20-88 3 20 5.5 3 全ねじ 2.5 1.2 1 1.4 410 CAD カート -
SVSX-M3-25-88 3 25 5.5 3 18 2.5 1.2 1 1.6 570 CAD カート -
SVSX-M4-6-88 4 6 7 4 全ねじ 3 1.5 1 1.5 310 CAD カート -
SVSX-M4-8-88 4 8 7 4 全ねじ 3 1.5 1 1.7 320 CAD カート -
SVSX-M4-10-88 4 10 7 4 全ねじ 3 1.5 1 1.8 330 CAD カート -
SVSX-M4-12-88 4 12 7 4 全ねじ 3 1.5 1 2 340 CAD カート -
SVSX-M4-16-88 4 16 7 4 全ねじ 3 1.5 1 2.3 380 CAD カート -
SVSX-M4-20-88 4 20 7 4 全ねじ 3 1.5 1 2.7 400 CAD カート -
SVSX-M4-25-88 4 25 7 4 全ねじ 3 1.5 1 3.2 460 CAD カート -
SVSX-M5-10-88 5 10 8.5 5 全ねじ 4 1.5 1 2.7 360 CAD カート -
SVSX-M5-12-88 5 12 8.5 5 全ねじ 4 1.5 1 3 380 CAD カート -
SVSX-M5-16-88 5 16 8.5 5 全ねじ 4 1.5 1 3.5 410 CAD カート -
SVSX-M5-20-88 5 20 8.5 5 全ねじ 4 1.5 1 4 460 CAD カート -
SVSX-M5-25-88 5 25 8.5 5 全ねじ 4 1.5 1 4.8 520 CAD カート -
SVSX-M5-30-88 5 30 8.5 5 22 4 1.5 1 5.6 560 CAD カート -
SVSX-M6-12-88 6 12 10 6 全ねじ 5 2 1 5.1 410 CAD カート -
SVSX-M6-16-88 6 16 10 6 全ねじ 5 2 1 5.8 480 CAD カート -
SVSX-M6-20-88 6 20 10 6 全ねじ 5 2 1 6.5 490 CAD カート -
SVSX-M6-25-88 6 25 10 6 全ねじ 5 2 1 7.6 540 CAD カート -
SVSX-M6-30-88 6 30 10 6 全ねじ 5 2 1 8.3 610 CAD カート -
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
SVSX
本体 SUS316L HiMo
強度区分 8.8

用途

真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • 高強度ステンレス製(強度区分8.8)。
  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • 耐熱性・耐蝕性にすぐれています。
  • 非磁性。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • SUS316LHiMoの特性についてSNSX-88SNSX-109

使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSXで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFSWAS-VFSWAS-VF-PC)で排出します。

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)


関連商品

キリ穴部のガス抜きにはSWAS-VFをご利用ください。
SWAS-VFSWAS-VF-PC

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)

ガス抜き穴のないSNSXがあります。
SNSX-88SNSX-109

SVSX-88高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)