• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRAHS-S

ボールローラユニット(六角ボルトタイプ)

Ball Roller Unit / Hexagon Head Bolt Type

形状図

BRAHS-Sボールローラユニット(六角ボルトタイプ)寸法図

BRAHS-Sボールローラユニット(六角ボルトタイプ)寸法図

BRAHS-Sボールローラユニット(六角ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 使用ボールローラ品番 ボールローラ1個あたりの耐荷重
(N)
1袋入り数 質量
(g)
CAD
BRAHS-200-S BRUHS-16-S 343 1 801 -
BRAHS-400-S BRUHS-16-S 343 1 1605 -
BRAHS-600-S BRUHS-16-S 343 1 2408 -


材質・仕上げ

BRAHS-S
フレーム A6063
アルマイト処理
ボールローラ本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • アルミ製フレームにBRUHS(六角ボルトタイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
  • BRAHS-Sはオールステンレス製のボールローラBRUHS-Sを使用。
  • BRAHS-Nのメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。