寸法・CAD・価格
材質・仕上げ
BRAPS-S | |
---|---|
フレーム | A6063 アルマイト処理 |
ボールローラ本体 | SUS304 |
メインボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
サブボール | SUS440C(硬度55HRC以上) |
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン特長
- アルミ製フレームにBRUPS(圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。
- ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。
- BRAPS-Sはオールステンレス製のボールローラBRUPS-Sを使用。
- BRAPS-Nのメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。