• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRDT

下向きボールローラ(タップ穴タイプ)

Downward Ball Roller / Tap Hole Type

形状図

BRDT下向きボールローラ(タップ穴タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D1 L s Db G h P 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRDT-24 24 24 5 15.88 M4 6 16 900 1 78 4,750 CAD カート -
BRDT-30 30 28 6 19.05 M5 6 20 1100 1 142 5,190 CAD カート -
BRDT-38 38 37 8 25.4 M6 8 26 1200 1 305 5,930 CAD カート -


材質・仕上げ

BRDT
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
メインボール SUJ2(硬度55HRC以上)
サブボール SUJ2(硬度55HRC以上)
受座 SCM415(硬度50HRC以上)
防塵シール フェルト

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • 下向き・横向きでの使用が可能。搬送用台車のキャスタなどの用途に。
  • 防塵シールが、ゴミやホコリの内部への浸入を防止します。
  • 本体・メインボール・サブボールはスティール製。耐久性にすぐれています。
  • 本体のねじ穴で固定するため、薄板に取りつけることができます。

BRDT下向きボールローラ(タップ穴タイプ)