• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRPMS-S

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Flange Type

形状図

BRPMS-Sボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
16×1.5
20×1.5
24×1.5

単位 : mm

品番 M L s L1 L2 L3 D1 D Db P 適用レンチ 荷重(N)
min./max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRPMS-16-S 16×1.5 14 1.5 1.5 9 1.5 19 13.5 5.56 15 BRW-10 23 / 30 1 18 2,050 CAD カート -
BRPMS-20-S 20×1.5 17 2.5 1.5 10 2 24 16.5 8.73 18.5 BRW-12 24 / 38 1 30 2,290 CAD カート -
BRPMS-24-S 24×1.5 21.5 3.5 1.5 12 2 28 20.5 10.32 23 BRW-16 24 / 55 1 54 2,610 CAD カート -
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
BRPMS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304
ケーシング SUS304
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。フランジタイプ。
  • 取りつけ高さが簡単に決まります。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。

使用上の注意

  • 上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • メインボールのストローク分、底部が可動します。取りつけ穴の深さにご注意ください。

BRPMS-Sボールローラ(プランジャタイプ)


専用レンチ

BRPMS-Sボールローラ(プランジャタイプ)