• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRPSS-N

ボールローラ(プランジャタイプ)

Ball Roller with Plunger Function / Set Screw Type

形状図

BRPSS-Nボールローラ(プランジャタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L s Db B t d 荷重(N)
min./max.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRPSS-5-N 5 12 0.7 2.38 2.5 2 1.2 4.4/19.6 1 0.94 810 CAD カート -
BRPSS-6-N 6 13 0.8 3 3 2.5 1.5 8.1 / 29.6 1 1.3 780 CAD カート -
BRPSS-8-N 8 15 1.3 4 4 2.5 2 12.6 / 39.8 1 2.9 870 CAD カート -
BRPSS-10-N 10 16 1.6 5 5 3 2.5 13.5 / 44.4 1 5 960 CAD カート -
BRPSS-12-N 12 20 2.3 7.14 6 3 3 16.1 / 46.9 1 8.1 1,130 CAD カート -
BRPSS-16-N 16 25 3.1 9.53 8 3 4 26.1 / 88.2 1 19 1,370 CAD カート -
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
BRPSS-N
本体 SUSXM7(SUS304相当)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
ケーシング SUS304
スプリング SUS631J1

用途

搬送/ワークの固定・位置決め/トルクリミッタ/割り出し

特長

  • プランジャ機能つきボールローラ。セットスクリュータイプ。
  • 内部のスプリングにより偏荷重がある場合でも、均等に荷重を受けることができます。
  • ワークの固定・位置決めなど一般的なボールプランジャとしても使用できます。ボールの回転が滑らかなため、メインボールと受け側の摩耗を低減します。
    BRPSS-S----オールステンレス
    BRPSS-N----メインボール:ポリアセタール
  • 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

使用例

BRPSS-Nボールローラ(プランジャタイプ)