• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRUCS-N

ボールローラ(丸ボルトタイプ)

Ball Roller / Cap Screw Type

形状図

BRUCS-Nボールローラ(丸ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
10
12
16
20
s
すべて
2.5
3.5
5.3
6.3

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M L L1 s D1 Db P 適用レンチ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRUCS-10-N 34 10 12 10 2.5 18.5 8.73 15 BRW-10 1 24 1,460 CAD カート -
BRUCS-12-N 55 12 15 11 3.5 22 10.32 18.5 BRW-12 1 38 1,640 CAD カート -
BRUCS-16-N 69 16 20 15 5.3 27 15.88 23 BRW-16 1 79 2,050 CAD カート -
BRUCS-20-N 82 20 25 18 6.3 33 19.05 29 BRW-20 1 147 2,820 CAD カート -
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
BRUCS-N
本体 SUS304
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
  • スパナのスペースが不要なため隣接して取りつけることができます。

使用上の注意

上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

専用レンチ

BRUCS-Nボールローラ(丸ボルトタイプ)