• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRUCS-S

ボールローラ(丸ボルトタイプ)

Ball Roller / Cap Screw Type

形状図

BRUCS-Sボールローラ(丸ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
10
12
16
20

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M L L1 s Db D1 P 適用レンチ 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRUCS-10-S 55 10 12 10 2.5 8.73 18.5 15 BRW-10 26 1,460 CAD カート -
BRUCS-12-S 62 12 15 11 3.5 10.32 22 18.5 BRW-12 42 1,640 CAD カート -
BRUCS-16-S 343 16 20 15 5.3 15.88 27 23 BRW-16 92 2,050 CAD カート -
BRUCS-20-S 412 20 25 18 6.3 19.05 33 29 BRW-20 170 2,820 CAD カート -
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
BRUCS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • 丸タイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチBRWをご使用ください。
  • スパナのスペースが不要なため隣接して取りつけることができます。

使用上の注意

上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

専用レンチ

BRUCS-Sボールローラ(丸ボルトタイプ)