• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRUHS-S

ボールローラ(六角ボルトタイプ)

Ball Roller / Hexagon Head Bolt Type

形状図

BRUHS-Sボールローラ(六角ボルトタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M L L1 s Db B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRUHS-5-S 12 5 6 5 1.1 4 8 1 2.6 1,130 CAD カート -
BRUHS-6-S 14 6 8 6 1.2 4.76 10 1 4.8 1,100 CAD カート -
BRUHS-8-S 41 8 10 7 1.5 5.56 13 1 10 1,190 CAD カート -
BRUHS-10-S 55 10 12 10 2.5 8.73 17 1 24 1,250 CAD カート -
BRUHS-12-S 62 12 15 11 3.5 10.32 19 1 35 1,400 CAD カート -
BRUHS-16-S 343 16 20 15 5.3 15.87 24 1 83 1,820 CAD カート -
BRUHS-20-S 412 20 25 18 6.3 19.05 30 1 158 2,520 CAD カート -
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
BRUHS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • 六角ボルトタイプの上向き用ボールローラ。スパナで取りつけ・取りはずしできます。
  • 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUHP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUHN-N BRUHP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
  • BRUHSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。

使用上の注意

  • BRUHSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUHN-N BRUHP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。

始動摩擦係数測定

ボールローラ3個に最大耐荷重の重量物(SS400、表面研磨)を載荷し、プッシュゲージで重量物が動き出す力を計測し、始動摩擦係数μを算出しました。

BRUHS-Sボールローラ(六角ボルトタイプ)

品番 始動摩擦
係数μ
BRUHS-S(本体・メインボール:ステンレス) 0.03
BRUHS-N(本体:ステンレス/メインボール:ポリアセタール) 0.04
BRUHN-N(本体・メインボール:ポリアセタール) 0.08
BRUHP-P(本体・メインボール:PEEK) 0.08

表中の数値は試験による実測値であり、保証値ではありません。