• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRUIN-N

ボールローラ(挿入タイプ)

Ball Roller / Insert Type

形状図

BRUIN-Nボールローラ(挿入タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D D1 L L1 s Db d 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRUIN-5-N 5 7 3 0.8 1 3.18 0.8 1 1 0.12 390 CAD カート -
BRUIN-7-N 7 9 4 1 1.5 4.76 1.5 2 1 0.37 420 CAD カート -
BRUIN-9-N 9 11 5 1 1.7 5.56 2.5 4 1 0.68 450 CAD カート -
BRUIN-13-N 13 15 7 1 2.8 8.73 3 7 1 1.8 600 CAD カート -
BRUIN-15-N 15 17 8 1 3.5 10.32 3.5 11 1 2.6 660 CAD カート -
BRUIN-20-N 20 22 11.5 1.5 5.2 15.87 5.3 14 1 6.7 840 CAD カート -
BRUIN-24-N 24 26 15 1.5 6.6 19.05 6.4 21 1 12 990 CAD カート -


材質・仕上げ

BRUIN-N
本体 ポリアセタール(白)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • 挿入タイプの上向き用ボールローラ。
  • 本体部を挿入するため、高さを抑えることができます。
  • 固定には接着剤を使用してください。
  • ポリアセタール製とPEEK製を標準化。
  • BRUIP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • 水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。
  • 下向き・横向きでも使用できます。

使用上の注意

挿入タイプです。圧入しないでください。取りつけ穴とのはめあいはすきまばめとしてください。しまりばめで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。