• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRUPN-N

ボールローラ(圧入タイプ)

Ball Roller / Press Fit Type

形状図

BRUPN-Nボールローラ(圧入タイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D D1 L L1 s Db d 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRUPN-5-N 5.1 8 5 5 1.5 4.76 1.5 2 1 0.42 540 CAD カート -
BRUPN-6-N 6.1 10 6 6 1.7 5.56 2.5 4 1 0.83 540 CAD カート -
BRUPN-8-N 8.1 13 8 8 2.8 8.73 3 7 1 2 690 CAD カート -
BRUPN-10-N 10.1 17 10 10 3.5 10.32 3.5 11 1 4.1 780 CAD カート -


材質・仕上げ

BRUPN-N
本体 ポリアセタール(白)
メインボール ポリアセタール(白)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • 圧入タイプの上向き用ボールローラ。
  • BRUPSは本体部を圧入するため、高さを抑えることができます。
  • 取りつけ穴の推奨公差はH7です。
  • 本体とメインボールはステンレス・ポリアセタールの組み合わせから選択できます。
  • BRUPSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送することができます。⇒ボールローラの特長
  • BRUPN-Nは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

使用上の注意

  • BRUPSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUPN-Nは上向き・下向き・横向きで使用できます。