• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRURS-S

ボールローラ(ラウンドタイプ)

Ball Roller / Round Type

形状図

BRURS-Sボールローラ(ラウンドタイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D1 D L s t1 Db R G h P 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRURS-22-S 22 14 9.5 2.5 2 8.73 10 M3 4.5 16 55 1 22 1,850 CAD カート -
BRURS-28-S 28 17.5 11.5 3.5 2.5 10.32 10.5 M3 4.5 22 62 1 34 1,900 CAD カート -
BRURS-36-S 36 23 14.7 5.3 3 15.88 14 M4 6 28 343 1 98 2,820 CAD カート -
BRURS-42-S 42 28 18.7 6.3 4 19.05 20 M4 6 34 412 1 215 3,920 CAD カート -


材質・仕上げ

BRURS-S
本体 SUS304
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • ラウンドタイプの上向き用ボールローラ。本体はステンレス製。
  • 半円形状のため角部が無く、ワークがボールローラ本体に接触してもワークを傷つけにくい形状です。

使用上の注意

上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。

本体のねじ穴で固定するため、薄板に取りつけることができます。

BRURS-Sボールローラ(ラウンドタイプ)