• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRUSS-P

ボールローラ(セットスクリュータイプ)

Ball Roller / Set Screw Type

形状図

BRUSS-Pボールローラ(セットスクリュータイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M L s Db B t 耐荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRUSS-8-P 8 14 1.3 4.76 4 5 1 1 2.6 1,340 CAD カート -
BRUSS-10-P 10 16 1.8 6.35 5 6 8 1 4.4 1,610 CAD カート -
BRUSS-12-P 12 20 2.3 7.94 6 8 15 1 7.7 1,790 CAD カート -
BRUSS-16-P 16 25 2.7 9.53 8 10 25 1 18 2,520 CAD カート -
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
BRUSS-P
本体 SUSXM7(SUS304相当)
メインボール PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
  • 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
  • BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

使用上の注意

  • BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。

関連商品

ボールローラ(プランジャ)
BRPSS-SBRPSS-N

BRUSS-Pボールローラ(セットスクリュータイプ)

下向きボールローラ
BRDRFBRDSF

BRUSS-Pボールローラ(セットスクリュータイプ)