• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 搬送

BRUSS-S

ボールローラ(セットスクリュータイプ)

Ball Roller / Set Screw Type

形状図

BRUSS-Sボールローラ(セットスクリュータイプ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 耐荷重(N) M L s Db B t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
BRUSS-8-S 5 8 14 1.3 4.76 4 5 1 3.1 960 CAD カート -
BRUSS-10-S 14 10 16 1.2 4.76 5 6 1 5.8 960 CAD カート -
BRUSS-12-S 41 12 20 1.5 5.56 6 8 1 10 990 CAD カート -
BRUSS-16-S 55 16 25 2.5 8.73 8 10 1 22 1,610 CAD カート -
BRUSS-20-S 62 20 30 3.5 10.32 10 12 1 43 2,050 CAD カート -
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
BRUSS-S
本体 SUSXM7(SUS304相当)
メインボール SUS440C(硬度55HRC以上)
サブボール SUS440C(硬度55HRC以上)
スペーサ SUS304

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン

特長

  • セットスクリュータイプの上向き用ボールローラ。
  • 豊富なラインアップ。本体とメインボールはステンレス・ポリアセタール・PEEKの組み合わせから選択できます。
  • BRUSSは摩擦係数が小さく、より小さな力でワークを搬送できます。⇒ボールローラの特長
  • BRUSP-PはFPD製造装置・半導体製造装置などクリーン・耐熱・耐薬品性が必要な環境に適しています。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは水抜き穴つき。洗浄が必要な食品製造ラインなどの用途に適しています。

使用上の注意

  • BRUSSは上向き専用です。下向き・横向きで使用すると商品が破損したり、ボールの動作不良の原因となります。
  • BRUSN-N BRUSP-Pは上向き・下向き・横向きで使用できます。

関連商品

ボールローラ(プランジャ)
BRPSS-SBRPSS-N

BRUSS-Sボールローラ(セットスクリュータイプ)

下向きボールローラ
BRDRFBRDSF

BRUSS-Sボールローラ(セットスクリュータイプ)