• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 簡単作業

SFB

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

形状図

SFBフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M L D1 D2 L1 t1 B t Lb 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SFB-M3-6 1 3 6 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.52 950 CAD カート カート -
SFB-M3-8 1 3 8 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.61 950 CAD カート カート -
SFB-M3-10 1 3 10 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.69 950 CAD カート カート -
SFB-M3-12 1 3 12 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 50 0.78 950 CAD カート カート -
SFB-M4-6 2 4 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1 1,000 CAD カート カート -
SFB-M4-8 2 4 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.2 1,000 CAD カート カート -
SFB-M4-10 2 4 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.3 1,000 CAD カート カート -
SFB-M4-12 2 4 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.5 1,050 CAD カート カート -
SFB-M4-16 2 4 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 1.8 1,100 CAD カート カート -
SFB-M4-20 2 4 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 50 2 1,100 CAD カート カート -
SFB-M5-8 4 5 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2 480 CAD カート カート -
SFB-M5-10 4 5 10 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.3 440 CAD カート カート -
SFB-M5-12 4 5 12 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.5 440 CAD カート カート -
SFB-M5-16 4 5 16 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3 520 CAD カート カート -
SFB-M5-20 4 5 20 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3.5 520 CAD カート カート -
SFB-M5-25 4 5 25 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 4 560 CAD カート カート -
SFB-M6-8 8 6 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3 500 CAD カート カート -
SFB-M6-10 8 6 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.4 500 CAD カート カート -
SFB-M6-12 8 6 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.8 540 CAD カート カート -
SFB-M6-16 8 6 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 4.5 560 CAD カート カート -
SFB-M6-20 8 6 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.2 560 CAD カート カート -
SFB-M6-25 8 6 25 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.9 640 CAD カート カート -
SFB-M8-10 12 8 10 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 6.8 740 CAD カート カート -
SFB-M8-12 12 8 12 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 7.4 780 CAD カート カート -
SFB-M8-16 12 8 16 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 8.6 840 CAD カート カート -
SFB-M8-20 12 8 20 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 9.8 860 CAD カート カート -
SFB-M8-25 12 8 25 17 12.6 4.4 1.4 5 2.6 2.5 20 11 960 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SFB
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 10.9

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。