• 特殊ねじ
  • 簡単作業

SFBS

フランジ付きボタンボルト

Socket Button Head Cap Screw with Flange

  • スペース

形状図

SFBSフランジ付きボタンボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25

単位 : mm

品番 最大締めつ
けトルク
(N・m)
M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 D2 L1 t1 B t Lb 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SFBS-M3-6 0.25 M3 0.5 6 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.52 620 CAD カート カート -
SFBS-M3-8 0.25 M3 0.5 8 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.61 680 CAD カート カート -
SFBS-M3-10 0.25 M3 0.5 10 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.69 680 CAD カート カート -
SFBS-M3-12 0.25 M3 0.5 12 7 5.2 1.65 0.6 2 1.05 1 20 0.78 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-6 0.5 M4 0.7 6 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1 820 CAD カート カート -
SFBS-M4-8 0.5 M4 0.7 8 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.2 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-10 0.5 M4 0.7 10 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.3 700 CAD カート カート -
SFBS-M4-12 0.5 M4 0.7 12 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.5 720 CAD カート カート -
SFBS-M4-16 0.5 M4 0.7 16 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 1.8 860 CAD カート カート -
SFBS-M4-20 0.5 M4 0.7 20 9.2 6.8 2.2 0.7 2.5 1.3 1.4 20 2 960 CAD カート カート -
SFBS-M5-8 1 M5 0.8 8 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2 1,260 CAD カート カート -
SFBS-M5-10 1 M5 0.8 10 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.3 860 CAD カート カート -
SFBS-M5-12 1 M5 0.8 12 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 2.5 900 CAD カート カート -
SFBS-M5-16 1 M5 0.8 16 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3 980 CAD カート カート -
SFBS-M5-20 1 M5 0.8 20 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 3.5 1,080 CAD カート カート -
SFBS-M5-25 1 M5 0.8 25 11.4 8.5 2.75 0.9 3 1.6 1.6 20 4 1,240 CAD カート カート -
SFBS-M6-8 2 M6 1 8 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3 1,280 CAD カート カート -
SFBS-M6-10 2 M6 1 10 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.4 1,160 CAD カート カート -
SFBS-M6-12 2 M6 1 12 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 3.8 1,180 CAD カート カート -
SFBS-M6-16 2 M6 1 16 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 4.5 1,260 CAD カート カート -
SFBS-M6-20 2 M6 1 20 13.6 10.1 3.3 1 4 2.1 2 20 5.2 1,420 CAD カート カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SFBS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事