• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐熱

SCX-N

セラミック六角ナット

Ceramic Hexagon Nut

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SCX-Nセラミック六角ナット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
10

単位 : mm

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SCX-M3-N 3 5.5 2.3 1 0.16 2,460 CAD カート -
SCX-M4-N 4 7 3.1 1 0.38 2,350 CAD カート -
SCX-M5-N 5 8 4.6 1 0.68 2,600 CAD カート -
SCX-M6-N 6 10 5 1 1.2 2,940 CAD カート -
SCX-M8-N 8 13 6.7 1 2.8 3,380 CAD カート -
SCX-M10-N 10 16 8.2 1 5.1 3,790 CAD カート -
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
SCX-N
本体 Al2O3(アルミナ99.5%)

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • 高純度アルミナ99.5%のセラミック製。
  • 1500℃での連続使用が可能です。
  • 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。
  • セラミックねじの特性について⇒セラミックねじの特性