• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐熱

SLHL

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

Socket Head Cap Screw - Low Profile - SUS316L

  • スペース
  • 耐熱
  • 耐薬品
  • 非磁性
  • 高強度

形状図

SLHL六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
L
すべて
6
8
10
12
16
20

単位 : mm

品番 M L D1 B t L1 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SLHL-M3-6 3 6 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.53 1,440 CAD カート カート -
SLHL-M3-8 3 8 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.62 1,440 CAD カート カート -
SLHL-M3-10 3 10 5.5 2 1.5 2 1.2 20 0.7 1,440 CAD カート カート -
SLHL-M4-6 4 6 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.1 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M4-8 4 8 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.3 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M4-10 4 10 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.4 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M4-12 4 12 7 2.5 2.3 2.8 3.2 20 1.6 1,680 CAD カート カート -
SLHL-M5-8 5 8 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 1.8 870 CAD カート カート -
SLHL-M5-10 5 10 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2 870 CAD カート カート -
SLHL-M5-12 5 12 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2.3 870 CAD カート カート -
SLHL-M5-16 5 16 8.5 3 2.7 3.5 6.4 10 2.8 870 CAD カート カート -
SLHL-M6-10 6 10 10 4 3 4 11 10 3.5 1,180 CAD カート カート -
SLHL-M6-12 6 12 10 4 3 4 11 10 3.8 1,180 CAD カート カート -
SLHL-M6-16 6 16 10 4 3 4 11 10 4.5 1,180 CAD カート カート -
SLHL-M6-20 6 20 10 4 3 4 11 10 5.3 1,180 CAD カート カート -

●1袋あたりの価格です。1個からご注文できます。バラ売りサービスをご利用下さい。
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
SLHL
本体 SUS316L
強度区分 A4-70

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械

特長

  • SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
  • SUS316Lは非磁性です。
  • SLHLSLHSと区別するため、次の加工をしています。

SLHL六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)