• 特殊ねじ
  • 耐熱

SPDC-C

樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)

Plastic Screw VESPEL SCP-5000 / Socket Head Cap Screw

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPDC-C樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) 備考
SPDC-M3-6-C M3 0.5 6 5.5 3 2.5 0.21 1 0.13 8,220 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-8-C M3 0.5 8 5.5 3 2.5 0.21 1 0.15 9,020 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-10-C M3 0.5 10 5.5 3 2.5 0.21 1 0.16 10,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-12-C M3 0.5 12 5.5 3 2.5 0.21 1 0.18 10,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-16-C M3 0.5 16 5.5 3 2.5 0.21 1 0.21 12,600 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-6-C M4 0.7 6 7 4 3 0.47 1 0.28 10,100 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-8-C M4 0.7 8 7 4 3 0.47 1 0.3 11,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-10-C M4 0.7 10 7 4 3 0.47 1 0.33 12,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-12-C M4 0.7 12 7 4 3 0.47 1 0.36 13,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-16-C M4 0.7 16 7 4 3 0.47 1 0.41 16,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-20-C M4 0.7 20 7 4 3 0.47 1 0.49 18,000 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-25-C M4 0.7 25 7 4 3 0.47 1 0.58 20,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-8-C M5 0.8 8 8.5 5 4 0.98 1 0.45 11,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-10-C M5 0.8 10 8.5 5 4 0.98 1 0.5 12,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-12-C M5 0.8 12 8.5 5 4 0.98 1 0.54 14,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-16-C M5 0.8 16 8.5 5 4 0.98 1 0.63 16,300 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-20-C M5 0.8 20 8.5 5 4 0.98 1 0.74 18,100 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-25-C M5 0.8 25 8.5 5 4 0.98 1 0.88 23,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-30-C M5 0.8 30 8.5 5 4 0.98 1 1 23,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-10-C M6 1 10 10 6 5 1.65 1 0.86 16,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-12-C M6 1 12 10 6 5 1.65 1 0.93 17,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-16-C M6 1 16 10 6 5 1.65 1 1.1 21,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-20-C M6 1 20 10 6 5 1.65 1 1.2 24,500 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-25-C M6 1 25 10 6 5 1.65 1 1.4 28,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-30-C M6 1 30 10 6 5 1.65 1 1.5 33,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-40-C M6 1 40 10 6 5 1.65 1 2 41,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-10-C M8 1.25 10 13 8 6 4.04 1 1.9 18,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-12-C M8 1.25 12 13 8 6 4.04 1 2 20,600 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-16-C M8 1.25 16 13 8 6 4.04 1 2.2 22,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-20-C M8 1.25 20 13 8 6 4.04 1 2.5 25,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-25-C M8 1.25 25 13 8 6 4.04 1 2.8 29,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-30-C M8 1.25 30 13 8 6 4.04 1 3.1 35,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-40-C M8 1.25 40 13 8 6 4.04 1 3.8 43,600 CAD カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

関連サービス

材質・仕上げ

SPDC-C
本体 ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
耐熱温度*1 350℃

VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • ベスペルSCP-5000の特性⇒ベスペルねじの特長
  • 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
  • すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
  • 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

関連商品

耐熱温度が280℃のベスペルSP-1の六角穴付きボルトSPD-Cがあります。
SPD-C

SPDC-C樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角穴付きボルト)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事