• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐熱

SPDC-H

樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)

Plastic Screw VESPEL SCP-5000 / Hexagon Head Screw

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPDC-H樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
3
4
5
6
8
L
すべて
6
8
10
12
16
20
25
30
40

単位 : mm

品番 M L B L1 ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SPDC-M3-6-H 3 6 5.5 2 0.21 1 0.12 7,910 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-8-H 3 8 5.5 2 0.21 1 0.14 8,620 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-10-H 3 10 5.5 2 0.21 1 0.16 9,580 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-12-H 3 12 5.5 2 0.21 1 0.17 10,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M3-16-H 3 16 5.5 2 0.21 1 0.21 12,600 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-6-H 4 6 7 2.8 0.47 1 0.25 9,630 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-8-H 4 8 7 2.8 0.47 1 0.28 10,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-10-H 4 10 7 2.8 0.47 1 0.31 12,000 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-12-H 4 12 7 2.8 0.47 1 0.34 12,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-16-H 4 16 7 2.8 0.47 1 0.4 14,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-20-H 4 20 7 2.8 0.47 1 0.46 18,100 CAD カート 非在庫品
SPDC-M4-25-H 4 25 7 2.8 0.47 1 0.53 20,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-8-H 5 8 8 3.5 0.98 1 0.46 11,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-10-H 5 10 8 3.5 0.98 1 0.51 12,100 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-12-H 5 12 8 3.5 0.98 1 0.55 13,900 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-16-H 5 16 8 3.5 0.98 1 0.65 16,400 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-20-H 5 20 8 3.5 0.98 1 0.74 18,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-25-H 5 25 8 3.5 0.98 1 0.85 20,500 CAD カート 非在庫品
SPDC-M5-30-H 5 30 8 3.5 0.98 1 0.97 23,600 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-10-H 6 10 10 4 1.65 1 0.82 15,500 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-12-H 6 12 10 4 1.65 1 0.89 16,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-16-H 6 16 10 4 1.65 1 1 19,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-20-H 6 20 10 4 1.65 1 1.2 22,000 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-25-H 6 25 10 4 1.65 1 1.3 24,800 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-30-H 6 30 10 4 1.65 1 1.5 28,500 CAD カート 非在庫品
SPDC-M6-40-H 6 40 10 4 1.65 1 1.8 41,500 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-10-H 8 10 13 5.3 4.04 1 1.7 17,600 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-12-H 8 12 13 5.3 4.04 1 1.9 19,100 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-16-H 8 16 13 5.3 4.04 1 2.1 21,000 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-20-H 8 20 13 5.3 4.04 1 2.3 26,300 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-25-H 8 25 13 5.3 4.04 1 2.6 30,200 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-30-H 8 30 13 5.3 4.04 1 2.9 35,700 CAD カート 非在庫品
SPDC-M8-40-H 8 40 13 5.3 4.04 1 3.5 44,000 CAD カート 非在庫品
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
SPDC-H
本体 ベスペルSCP-5000(非熱可塑性ポリイミド樹脂)
耐熱温度*1 350℃

VESPELおよびベスペルはデュポン社の登録商標です。
*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ

特長

  • ベスペルSCP-5000は、物理的・化学的特性にすぐれた非熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
  • ベスペルSCP-5000の特性⇒ベスペルねじの特長
  • 高温下でも高強度・高弾性を保持し、350℃まで軟化点を示しません。安定した長期耐熱性で、350℃での連続使用が可能です。
  • すぐれた耐薬品性・耐プラズマ性・耐放射性・耐摩耗性。
  • 粉体圧縮成型法により、気泡の混入がなく、アウトガスが極微量です。⇒ベスペルねじの特長
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

関連商品

耐熱温度が280℃のベスペルSP-1の六角ボルトSPD-Hがあります。
SPD-H

SPDC-H樹脂ねじ(ベスペルSCP-5000 / 六角ボルト)