• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐熱

SPT-W

樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ナット・ワッシャ)

Plastic Screw PTFE:Teflon / Hexagon Nut・Washer

  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SPT-W樹脂ねじ(PTFE:テフロン / 六角ナット・ワッシャ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SPT-3-W 3.2 7 0.5 1 0.032 260 CAD カート -
SPT-4-W 4.3 9 0.8 1 0.082 300 CAD カート -
SPT-5-W 5.3 10 1 1 0.12 330 CAD カート -
SPT-6-W 6.4 12.5 1.6 1 0.3 380 CAD カート -
SPT-8-W 8.4 17 1.6 1 0.57 440 CAD カート -
SPT-10-W 10.5 21 2 1 1.1 520 CAD カート -
SPT-12-W 13 24 2.5 1 1.7 630 CAD カート -


関連サービス

材質・仕上げ

SPT-N/SPT-W
本体 PTFE(四ふっ化エチレン:テフロン*1)(白)
耐熱温度*2 260℃

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント

特長

  • PTFE(テフロン)は耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐磨耗性にすぐれたプラスティックです。PTFEを侵す薬品はほとんどありません。
  • UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。