• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐熱

SWAJ-F

平座金(SUS310S)

Washer / SUS310S

  • クリーン
  • 耐熱
  • 耐薬品

形状図

SWAJ-F平座金(SUS310S)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWAJ-3-F 3 3.2 7 0.5 1 0.12 610 CAD カート -
SWAJ-4-F 4 4.3 9 0.8 1 0.31 540 CAD カート -
SWAJ-5-F 5 5.3 10 1 1 0.45 540 CAD カート -
SWAJ-6-F 6 6.5 13 1 1 0.79 40 CAD カート -
SWAJ-8-F 8 8.5 18 1.5 1 2.4 80 CAD カート -
SWAJ-10-F 10 10.5 22 1.5 1 3.5 100 CAD カート -


材質・仕上げ

SWAJ-F
本体 SUS310S

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

特長

  • SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
  • SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
  • SUS310S製の六角穴付きボルトSNSJSNSJ)と組み合わせてご使用ください。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

物性

SUS310S
比重 7.98
耐熱温度*1(℃) 700
電気抵抗率(μΩ・m) 0.78
比熱(J/kg・K) 500
熱伝導率(W/(m・K)) 14
線膨張係数(K-1 15.9×10-6

*1: SUS310Sの材料の耐熱温度です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性をご確認ください。


機械的性質

SUS310S
引張強さ(N/mm2 520以上
0.2%耐力(N/mm2 205以上
伸び(%) 40以上
硬度(HRB) 90以下