• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐熱

SWAM-F

モリブデン座金

Molybdenum Washer

  • クリーン
  • 耐熱

形状図

SWAM-Fモリブデン座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SWAM-3-F 3 3.2 7 0.5 1 0.16 2,110 CAD カート -
SWAM-4-F 4 4.3 9 0.8 1 0.4 1,960 CAD カート -
SWAM-5-F 5 5.3 10 1 1 0.58 1,950 CAD カート -
SWAM-6-F 6 6.4 12.5 1.6 1 1.5 2,240 CAD カート -
SWAM-8-F 8 8.4 17 1.6 1 2.8 2,340 CAD カート -


材質・仕上げ

SWAM-F
本体 純モリブデン

用途

スパッタリング装置/高温炉

特長


物性

純モリブデン SUS304
比重 10.2 7.93
縦弾性係数(GPa) 327 193
電気抵抗率(μΩ・m) 0.058 0.7
熱伝導率(W/(m・K)) 142 17
線膨張係数(K-1 5.1×10-6 17.3×10-6

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。


機械的性質

純モリブデン SUS304
引張強さ(N/mm2 515 520以上
0.2%耐力(N/mm2 380 205以上
伸び(%) 15 40以上