ヘクサロビュラねじ
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス) | ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ | ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ | ヘクサロビュラレンチ | ヘクサロビュラショートビット | ||||
品番 | SETS(INCH) | SNFXS | SNPXS | SKX | SKXB | ||||
特長 | ヘクサロビュラ穴付き 超極低頭 省スペース インチねじ |
高締めつけトルク 皿小ねじ 省スペース |
高締めつけトルク なべ小ねじ |
ヘクサロビュラねじ用 | ヘクサロビュラねじ用 | ||||
価格(税別) | 200円~ | 260円~ | 520円~ | 550円~ | 700円~ | ||||
材質 | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | SUSXM7 (SUS304相当) | スティール | スティール | ||||
表面処理 | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | ||||
ねじの呼び | No.4-40UNC ~ No.10-32UNF | M2 ~ M6 | M2 ~ M6 | - | - | ||||
CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
品番 | SETS-#10-24 SETS-#10-32 SETS-#4-40 SETS-#6-32 SETS-#8-32 | SNFXS-M2 SNFXS-M2.5 SNFXS-M3 SNFXS-M4 SNFXS-M5 SNFXS-M6 | SNPXS-M2 SNPXS-M2.5 SNPXS-M3 SNPXS-M4 SNPXS-M5 SNPXS-M6 | SKX-10 SKX-15 SKX-20 SKX-25 SKX-30 SKX-4 SKX-40 SKX-45 SKX-5 SKX-6 SKX-8 | SKXB-10 SKXB-15 SKXB-20 SKXB-25 SKXB-30 SKXB-4 SKXB-5 SKXB-6 SKXB-8 |
最新記事
よく見られている記事
よくあるご質問(FAQ)
1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。
特殊ねじに関するご相談はこちら
Q. ねじの締めつけトルクを教えてください。
各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。