• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ

SETS(INCH)

ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

Hexalobular Socket Head Cap Screw / Extra Low Profile / Inch Thread / Stainless

  • スペース
  • 締めつけ穴破損防止
  • 装飾

形状図

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 #ねじの呼び L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
t 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD
ダウンロード
袋入り(袋) バラ(本) 備考
SETS-#4-40-1/4 No.4-40UNC 1/4 0.236 0.024 SKX-5 5 0.019 0.5 10 0.3 190 CAD カート カート
SETS-#4-40-5/16 No.4-40UNC 5/16 0.236 0.024 SKX-5 5 0.019 0.5 10 0.36 200 CAD カート カート
SETS-#4-40-3/8 No.4-40UNC 3/8 0.236 0.024 SKX-5 5 0.019 0.5 10 0.42 220 CAD カート カート
SETS-#6-32-1/4 No.6-32UNC 1/4 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 0.48 220 CAD カート カート -
SETS-#6-32-3/8 No.6-32UNC 3/8 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 0.7 240 CAD カート カート -
SETS-#6-32-1/2 No.6-32UNC 1/2 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 0.9 270 CAD カート カート -
SETS-#6-32-3/4 No.6-32UNC 3/4 0.295 0.034 SKX-6 6 0.029 0.95 10 1.2 310 CAD カート カート -
SETS-#8-32-1/4 No.8-32UNC 1/4 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 0.78 280 CAD カート カート -
SETS-#8-32-3/8 No.8-32UNC 3/8 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 0.98 310 CAD カート カート -
SETS-#8-32-1/2 No.8-32UNC 1/2 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 1.3 340 CAD カート カート -
SETS-#8-32-3/4 No.8-32UNC 3/4 0.315 0.036 SKX-8 8 0.035 2.3 10 1.9 390 CAD カート カート -
SETS-#10-24-1/2 No.10-24UNC 1/2 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 1.6 480 CAD カート カート -
SETS-#10-24-5/8 No.10-24UNC 5/8 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 1.9 520 CAD カート カート -
SETS-#10-24-3/4 No.10-24UNC 3/4 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 2.3 560 CAD カート カート -
SETS-#10-32-1/2 No.10-32UNF 1/2 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 1.7 500 CAD カート カート -
SETS-#10-32-5/8 No.10-32UNF 5/8 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 2.1 540 CAD カート カート -
SETS-#10-32-3/4 No.10-32UNF 3/4 0.335 0.038 SKX-8 8 0.035 2.4 10 2.4 580 CAD カート カート -

●各寸法表記はインチです。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SETS(INCH)
本体 SUSXM7(SUS304相当)

用途

機器・装置の省スペース化
インチねじ仕様の機器・装置

特長

  • インチねじのヘクサロビュラ穴*1付き超極低頭ボルト。
  • 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ヘクサロビュラ穴*1は高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 取りつけ・取りはずしには、専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
  • ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    ⇒たとえばこんなねじが作れます

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

メートルねじタイプでスティール製・ニッケルメッキのSET-NIがあります。
SET-NI

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

メートルねじタイプでスティール製・黒色ニッケルメッキのSET-BNIがあります。
SET-BNI

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

メートルねじタイプでステンレス製のSETSがあります。
SETS

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)

SRDマグネットドライバ
SRD

SETS(INCH)ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ/ステンレス)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事