• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ヘクサロビュラねじ

SKXB

ヘクサロビュラショートビット

Short Bit for Hexalobular Socket Head Screws

形状図

SKXBヘクサロビュラショートビット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ヘクサロビュ
ラ穴の番号
No.
A L B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SKXB-4 4 2.0 25 6.35 1 4.5 1,050 CAD カート -
SKXB-5 5 3.0 25 6.35 1 4.6 700 CAD カート -
SKXB-6 6 3.0 25 6.35 1 4.6 700 CAD カート -
SKXB-8 8 3.0 25 6.35 1 4.7 700 CAD カート -
SKXB-10 10 4.0 25 6.35 1 4.8 700 CAD カート -
SKXB-15 15 4.0 25 6.35 1 4.9 700 CAD カート -
SKXB-20 20 5.0 25 6.35 1 5.2 700 CAD カート -
SKXB-25 25 5.0 25 6.35 1 5.2 700 CAD カート -
SKXB-30 30 6.0 25 6.35 1 5.6 700 CAD カート -


材質・仕上げ

SKXB
本体 工具鋼(硬度60HRC以上)

用途

ヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし

特長

  • ヘクサロビュラねじ専用のショートビットです。
  • 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
  • トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせれば、ヘクサロビュラねじのトルク管理が可能です。
  • ビットの差し込み口が深い工具と組み合わせる場合は、ショートビット用アダプタSKABAをご使用ください。SKABA

*ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。

SKXBヘクサロビュラショートビット


適用ヘクサロビュラねじ

品番 適用ヘクサロビュラねじ
SSTS
SSTS
SET SETS
SET-NI SET-BNI SETS
SLT SLTS
SLT-TZB SLTS
SLEC-A
SLEC-A SLEC-A-EL
SLEC-B
SLEC-B SLEC-B-EL
SNPXS
SNPXS
SNFXS
SNFXS
SKXB-4 SETS-M2
SKXB-5 SSTS-M2 SETS-M2.6
SKXB-6 SSTS-M2.5 SET-M3 SETS-M3 SLTS-M2 SNPXS-M2 SNFXS-M2
SKXB-8 SSTS-M3 SET-M4 SETS-M4 SLTS-M2.5 SNPXS-M2.5 SNFXS-M2.5
SKXB-10 SSTS-M4 SET-M5 SETS-M5 SLT-M3-TZB SLTS-M3 SLEC-M3-A SLEC-M3-B SNPXS-M3 SNFXS-M3
SKXB-15 SSTS-M5 SLEC-M4-A SLEC-M4-B
SKXB-20 SSTS-M6 SETS-M6 SLT-M4-TZB SLTS-M4 SLEC-M5-A SLEC-M5-B SNPXS-M4 SNFXS-M4
SKXB-25 SSTS-M8 SLT-M5-TZB SLTS-M5 SLEC-M6-A SLEC-M6-B SNPXS-M5 SNFXS-M5
SKXB-30 SLT-M6-TZB SLTS-M6 SLEC-M8-A SLEC-M8-B SNPXS-M6 SNFXS-M6

関連商品

SKXB用マグネットドライバSRD
SRD

SKXBヘクサロビュラショートビット

SKABAショートビット用アダプタ
SKABA

SKXBヘクサロビュラショートビット