• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ヘクサロビュラねじ

SNFXS

ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

Hexalobular Socket Flat Head Machine Screw

形状図

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNFXS-M2-4 2 4 3.8 1.2 SKX-6 6 0.64 20 0.14 240 CAD カート カート -
SNFXS-M2-5 2 5 3.8 1.2 SKX-6 6 0.64 20 0.16 280 CAD カート カート -
SNFXS-M2-6 2 6 3.8 1.2 SKX-6 6 0.64 20 0.18 280 CAD カート カート -
SNFXS-M2-8 2 8 3.8 1.2 SKX-6 6 0.64 20 0.21 300 CAD カート カート -
SNFXS-M2-10 2 10 3.8 1.2 SKX-6 6 0.64 20 0.25 360 CAD カート カート -
SNFXS-M2-12 2 12 3.8 1.2 SKX-6 6 0.64 20 0.29 400 CAD カート カート -
SNFXS-M2.5-4 2.5 4 4.7 1.5 SKX-8 8 0.79 20 0.27 280 CAD カート カート -
SNFXS-M2.5-5 2.5 5 4.7 1.5 SKX-8 8 0.79 20 0.3 300 CAD カート カート -
SNFXS-M2.5-6 2.5 6 4.7 1.5 SKX-8 8 0.79 20 0.33 320 CAD カート カート -
SNFXS-M2.5-8 2.5 8 4.7 1.5 SKX-8 8 0.79 20 0.4 360 CAD カート カート -
SNFXS-M2.5-10 2.5 10 4.7 1.5 SKX-8 8 0.79 20 0.46 400 CAD カート カート -
SNFXS-M2.5-12 2.5 12 4.7 1.5 SKX-8 8 0.79 20 0.52 420 CAD カート カート -
SNFXS-M2.5-16 2.5 16 4.7 1.5 SKX-8 8 0.79 20 0.65 500 CAD カート カート -
SNFXS-M3-5 3 5 5.5 1.65 SKX-10 10 0.83 20 0.49 220 CAD カート カート -
SNFXS-M3-6 3 6 5.5 1.65 SKX-10 10 0.83 20 0.53 340 CAD カート カート -
SNFXS-M3-8 3 8 5.5 1.65 SKX-10 10 0.83 20 0.61 360 CAD カート カート -
SNFXS-M3-10 3 10 5.5 1.65 SKX-10 10 0.83 20 0.69 380 CAD カート カート -
SNFXS-M3-12 3 12 5.5 1.65 SKX-10 10 0.83 20 0.77 400 CAD カート カート -
SNFXS-M3-16 3 16 5.5 1.65 SKX-10 10 0.83 20 0.94 460 CAD カート カート -
SNFXS-M3-20 3 20 5.5 1.65 SKX-10 10 0.83 20 1.1 500 CAD カート カート -
SNFXS-M4-6 4 6 8.4 2.7 SKX-20 20 1.53 20 1 280 CAD カート カート -
SNFXS-M4-8 4 8 8.4 2.7 SKX-20 20 1.53 20 1.2 360 CAD カート カート -
SNFXS-M4-10 4 10 8.4 2.7 SKX-20 20 1.53 20 1.3 400 CAD カート カート -
SNFXS-M4-12 4 12 8.4 2.7 SKX-20 20 1.53 20 1.5 460 CAD カート カート -
SNFXS-M4-16 4 16 8.4 2.7 SKX-20 20 1.53 20 1.8 500 CAD カート カート -
SNFXS-M4-20 4 20 8.4 2.7 SKX-20 20 1.53 20 2.1 620 CAD カート カート -
SNFXS-M4-25 4 25 8.4 2.7 SKX-20 20 1.53 20 2.5 700 CAD カート カート -
SNFXS-M5-8 5 8 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 2.2 460 CAD カート カート -
SNFXS-M5-10 5 10 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 2.4 460 CAD カート カート -
SNFXS-M5-12 5 12 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 2.7 460 CAD カート カート -
SNFXS-M5-16 5 16 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 3.1 660 CAD カート カート -
SNFXS-M5-20 5 20 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 3.6 760 CAD カート カート -
SNFXS-M5-25 5 25 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 4.2 920 CAD カート カート -
SNFXS-M5-30 5 30 9.3 2.7 SKX-25 25 1.51 20 4.8 1,080 CAD カート カート -
SNFXS-M6-10 6 10 11.3 3.3 SKX-30 30 1.78 20 3.9 640 CAD カート カート -
SNFXS-M6-12 6 12 11.3 3.3 SKX-30 30 1.78 20 4.3 700 CAD カート カート -
SNFXS-M6-16 6 16 11.3 3.3 SKX-30 30 1.78 20 4.9 920 CAD カート カート -
SNFXS-M6-20 6 20 11.3 3.3 SKX-30 30 1.78 20 5.6 1,120 CAD カート カート -
SNFXS-M6-25 6 25 11.3 3.3 SKX-30 30 1.78 20 6.5 1,200 CAD カート カート -
SNFXS-M6-30 6 30 11.3 3.3 SKX-30 30 1.78 20 7.4 1,480 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SNFXS
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
*2: ヘクサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒いたずら防止ねじ


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

SRDマグネットドライバ
SRD

SNFXSヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ