• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • ヘクサロビュラねじ

SNPXS

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

Hexalobular Socket Pan Head Machine Screw

形状図

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
2
2.5
3
4
5
6
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M L D1 L1 適用レンチ ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
t 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) バラ(本)* 備考
SNPXS-M2-4 2 4 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.14 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-5 2 5 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.16 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-6 2 6 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.18 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-8 2 8 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.21 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-10 2 10 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.25 460 CAD カート カート -
SNPXS-M2-12 2 12 4 1.6 SKX-6 6 0.77 20 0.29 480 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-4 2.5 4 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.27 540 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-5 2.5 5 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.3 580 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-6 2.5 6 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.33 620 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-8 2.5 8 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.4 640 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-10 2.5 10 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.46 660 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-12 2.5 12 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.52 680 CAD カート カート -
SNPXS-M2.5-16 2.5 16 5 2.1 SKX-8 8 1.04 20 0.65 700 CAD カート カート -
SNPXS-M3-5 3 5 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.49 460 CAD カート カート -
SNPXS-M3-6 3 6 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.53 600 CAD カート カート -
SNPXS-M3-8 3 8 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.61 620 CAD カート カート -
SNPXS-M3-10 3 10 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.69 780 CAD カート カート -
SNPXS-M3-12 3 12 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.77 780 CAD カート カート -
SNPXS-M3-16 3 16 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 0.94 860 CAD カート カート -
SNPXS-M3-20 3 20 5.6 2.4 SKX-10 10 1.27 20 1.1 1,020 CAD カート カート -
SNPXS-M4-6 4 6 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1 600 CAD カート カート -
SNPXS-M4-8 4 8 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.2 620 CAD カート カート -
SNPXS-M4-10 4 10 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.3 640 CAD カート カート -
SNPXS-M4-12 4 12 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.5 680 CAD カート カート -
SNPXS-M4-16 4 16 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 1.8 800 CAD カート カート -
SNPXS-M4-20 4 20 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 2.1 960 CAD カート カート -
SNPXS-M4-25 4 25 8 3.1 SKX-20 20 1.66 20 2.5 1,140 CAD カート カート -
SNPXS-M5-8 5 8 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 2.2 920 CAD カート カート -
SNPXS-M5-10 5 10 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 2.4 920 CAD カート カート -
SNPXS-M5-12 5 12 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 2.7 1,000 CAD カート カート -
SNPXS-M5-16 5 16 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 3.1 1,020 CAD カート カート -
SNPXS-M5-20 5 20 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 3.6 1,160 CAD カート カート -
SNPXS-M5-25 5 25 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 4.2 1,320 CAD カート カート -
SNPXS-M5-30 5 30 9.5 3.7 SKX-25 25 1.91 20 4.8 1,640 CAD カート カート -
SNPXS-M6-10 6 10 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 3.9 1,280 CAD カート カート -
SNPXS-M6-12 6 12 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 4.3 1,480 CAD カート カート -
SNPXS-M6-16 6 16 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 4.9 1,620 CAD カート カート -
SNPXS-M6-20 6 20 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 5.6 1,720 CAD カート カート -
SNPXS-M6-25 6 25 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 6.5 1,820 CAD カート カート -
SNPXS-M6-30 6 30 12 4.6 SKX-30 30 2.42 20 7.4 2,080 CAD カート カート -

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認下さい。
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
SNPXS
材質 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

ねじ頭部の破損防止/確実な締めつけ

特長

  • ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 六角レンチやドライバなどの通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。機器・設備の分解・盗難・いたずら防止の用途としても使用できます。*2
  • 取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。
*2: ヘクサロビュラ穴用の工具は一般的に市販されています。いたずら防止を主目的とする場合は、いたずら防止ねじをご検討ください。⇒いたずら防止ねじ


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチ
SKX

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
SKX-N

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SKXBヘクサロビュラショートビット
SKXB

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

SRDマグネットドライバ
SRD

SNPXSヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ